Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
Accessoires :Plaque de serrage K2050.Indication de dessin :
1) Plaque de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2048 Excentrique de bridage en acier 290 kB

Dessins (aperçu complet)

Excentrique de bridage en acier

Excentrique de bridage en acier forme A

plus d'infos

Dessins

Excentrique de bridage en acier forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeADD1HH1LL1Course
S
SWForce
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2048.060A-5,910M65956,81,842,27,4 Sur demande
K2048.080A-7,112M861268,22,254,718 Sur demande
K2048.100A-8,314M1071579,52,567,935 Sur demande
K2048.120A-9,516M12818810,92,981460 Sur demande

Excentrique de bridage en acier forme B

plus d'infos

Dessins

Excentrique de bridage en acier forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeABDD1HH1H2LL1L2L3Course
S
SWForce
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2048.061B-5,91010M659656,81131,842,27,4 Sur demande
K2048.081B-7,11212M8612768,2115,52,254,718 Sur demande
K2048.101B-8,31414M10715879,51182,567,935 Sur demande
K2048.121B-9,51616M128189810,91202,981460 Sur demande