Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).Nota :Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1094_C Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat 360 kB

Dessins

Cimblot avec taraudage, forme C, avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D1D2HH1H2GRBTCAOAcc.PrixCommander
K1094.405Cversion courte53835-1,50-- Sur demande
K1094.406Cversion courte641046-1,80-- Sur demande
K1094.408Cversion courte8611,467,4M2,52,52,55 Sur demande
K1094.410Cversion courte10713,779,7M2,533,05 Sur demande
K1094.412Cversion courte12816812M33,53,56 Sur demande
K1094.416Cversion courte1612201215M4558 Sur demande
K1094.420Cversion courte201425,51419,5M56610 Sur demande
K1094.505Cversion longue531035-1,50-- Sur demande
K1094.506Cversion longue641246-1,80-- Sur demande
K1094.508Cversion longue8617,467,4M2,52,52,55 Sur demande
K1094.510Cversion longue10721,779,7M2,533,05 Sur demande
K1094.512Cversion longue12824812M33,53,56 Sur demande
K1094.516Cversion longue1612291215M4558 Sur demande
K1094.520Cversion longue201435,51419,5M56610 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33