Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.
Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota :Les lardons expansibles permettent de positionner des plaques sur les tables de machines-outils à rainures en T (voir schéma). Prévoir deux alésages sur les plaques à positionner. La vis de serrage est à six pans creux et peut être utilisée des deux côtés.Indication de dessin :
1) Plaque de base
2) Bride étagée
3) Table de machine-outil
4) Lardon expansible
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0356 Lardon expansible 323 kB

Dessins

Lardon expansible

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDBB1B2Diamètre
recommandé
CAOAcc.PrixCommander
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 Sur demande
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 Sur demande
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 Sur demande
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33