Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié (HRC 60 ±2).Nota :Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Indication de dessin :
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1094 Cimblot avec taraudage 373 kB

Dessins (aperçu complet)

Cimblot avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1BD1

D2GHH1H2RTCAOAcc.PrixCommander
K1094.205Bversion courte-53-8351,50- Sur demande
K1094.206Bversion courte-64-10461,80- Sur demande
K1094.208Bversion courte-86M2,511,467,42,55 Sur demande
K1094.210Bversion courte-107M2,513,779,735 Sur demande
K1094.212Bversion courte-128M3168123,56 Sur demande
K1094.216Bversion courte-1612M420121558 Sur demande
K1094.220Bversion courte-2014M525,51419,5610 Sur demande
K1094.305Bversion longue-53-10351,50- Sur demande
K1094.306Bversion longue-64-12461,80- Sur demande
K1094.308Bversion longue-86M2,517,467,42,55 Sur demande
K1094.310Bversion longue-107M2,521,779,735 Sur demande
K1094.312Bversion longue-128M3248123,56 Sur demande
K1094.316Bversion longue-1612M429121558 Sur demande
K1094.320Bversion longue-2014M535,51419,5610 Sur demande
K1094.405Cversion courte-53-8351,50- Sur demande
K1094.406Cversion courte-64-10461,80- Sur demande
K1094.408Cversion courte2,586M2,511,467,42,55 Sur demande
K1094.410Cversion courte3,0107M2,513,779,735 Sur demande
K1094.412Cversion courte3,5128M3168123,56 Sur demande
K1094.416Cversion courte51612M420121558 Sur demande
K1094.420Cversion courte62014M525,51419,5610 Sur demande
K1094.505Cversion longue-53-10351,50- Sur demande
K1094.506Cversion longue-64-12461,80- Sur demande
K1094.508Cversion longue2,586M2,517,467,42,55 Sur demande
K1094.510Cversion longue3,0107M2,521,779,735 Sur demande
K1094.512Cversion longue3,5128M3248123,56 Sur demande
K1094.516Cversion longue51612M429121558 Sur demande
K1094.520Cversion longue62014M535,51419,5610 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33