Grupos de mercadorias
Rodas giratórias em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos
K1772_L

Rodas giratórias em chapa de aço com poliamida, versão para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesadas, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Indicação:Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1772_L Rodas giratórias em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos 258 kB

Desenhos

Rodas giratórias em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos
Rodas giratórias em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1772.07532Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento453260-857591181008082,5300 sob consulta
K1772.075323Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioRolamento de esferas453260-857591181008082,5300 sob consulta
K1772.10037Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento453760-8510091401008095500 sob consulta
K1772.100373Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioRolamento de esferas453760-8510091401008095500 sob consulta
K1772.12540Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento454060-85125916510080107,5700 sob consulta
K1772.125403Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioRolamento de esferas454060-85125916510080107,5700 sob consulta
K1772.15050Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento6550807511015011197140105140800 sob consulta
K1772.150503Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueioRolamento de esferas6550807511015011197140105140800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33