- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Rodízios industriais e roldanas
- K1759
Rodízios giratórios e fixos com pneus de borracha maciça, versão padrão
- K1759
Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
- K1760
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus de borracha maciça padrão, versão para serviço pesado
- K1760
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
- K1761
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços de borracha, versão padrão
- K1761
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
- K1762
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços de borracha elástica vulcanizada, versão padrão
- K1763
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços reforçados com arame de aço, design para serviços pesados
- K1764
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão
- K1765
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de borracha maciça elástica, versão para serviço médio
- K1788
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de elastômero de poliuretano, versão para serviço pesado
- K1766
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia
- K1789
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia
- K1767
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio
- K1768
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado
- K1769
Rodízios fixos e giratórios de aço soldado com revestimento de Extrathane, versão industrial fixa
- K1770
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com roda de poliamida, versão padrão
- K1771
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com rodas de poliamida, versão para serviço pesado
- K1772
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com roda de poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos
- K1773
Rodízios fixos e giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão
- K1774
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
- K1775
Rodízios industriais giratórios e fixos de chapa de aço para o setor de higiene
- K1790
Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene
- K1791
Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, com revestimento de poliuretano, para o setor de higiene
- K2331
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio
- K2332
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio
- K2333
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
- K2334
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio
- K2335
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio
- K1776
Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço
- K1777
Roda em borracha maciça elástica
- K1778
Rodas em poliamida com revestimento injetado
- K1779
Rodas de guia
- K1780
Rodas de aluminio com revestimento injetado
- K1781
Rodas para cargas pesadas
- K1782
Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada
- K1783
Rodas em poliamida
- K1784
Rodas em poliamida versão pesada
- K1785
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
- K1785
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
- K1786
Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento
- K2236
Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio
- K2237
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio
- K1787
Rodízios de elevação com pés de máquina integrados
- K2237
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado para perfis de alumínio
- Rolos-guia do rolamento
- Esferas transferidoras
- Parafusos olhais e olhais de suspensão
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2335Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os sistemas de perfis de alumínio são adequados para a construção de máquinas, instalações e equipamentos modernos. Os rodízios para perfis de alumínio são caracterizados por sua flexibilidade, versatilidade e facilidade de uso. O design incorpora a essência da simplicidade e da funcionalidade.Material:Carcaça em chapa de aço. Rodas de borracha maciça elástica. Corpo da roda feito de poliamida 6.Versão:Chapa de aço galvanizado, passivado azul e livre de Cr6. Borracha maciça elástica cinza. Poliamida 6 preta.Indicação:Com duas placas de montagem especialmente desenvolvidas, a adaptabilidade quase universal a qualquer perfil de alumínio é garantida. A linha padrão inclui vários rodízios, como rodízios industriais fixos ou rodízios industriais giratórios com e sem bloqueios. Os rolos têm alta resistência química a muitos meios agressivos. O revestimento é feito de uma borracha maciça elástica de alta qualidade com dureza de 55° Shore A. Ela é vulcanizada no corpo da roda de poliamida. Graças ao composto de borracha de alta qualidade, o revestimento tem baixa resistência ao rolamento e ao giro. Graças à espessa almofada da banda de rodagem, os rodízios são extremamente favoráveis à proteção do piso e à absorção de ruídos.Aplicação:Os rodízios com revestimento elástico de borracha maciça são usados principalmente onde o amortecimento da carga de transporte é indispensável, por exemplo, no transporte de azulejos ou cerâmicas, mas também para dispositivos sensíveis de medição técnica de eletrônica.Faixa de temperatura:-20°C - +80°CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio, tipo A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | Mancal da roda | Capacidade de carga kg | Modo de fixação | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2335.101000321 | A | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial fixo |  | | sob consulta | | K2335.101250321 | A | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial fixo |  | | sob consulta | |
|
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Mancal da roda | Capacidade de carga kg | Modo de fixação | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2335.10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | | K2335.10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | |
|
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio, forma C |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Mancal da roda | Capacidade de carga kg | Modo de fixação | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2335.101000322 | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | | K2335.101250322 | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | rolamento de esferas | 78 | placa de aparafusamento | Rodízio industrial giratório |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|