Grupos de mercadorias
Rodízios fixos em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos
K1772_B

Rodízios fixos em chapa de aço com poliamida, versão para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Versão:Carcaça prensada.Indicação:Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1772_B Rodízios fixos em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos 203 kB

Desenhos

Rodízios fixos em chapa de aço com poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
BB1B2B3DD1LL1HCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1772.075321Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3260-8575910080118300 sob consulta
K1772.075324Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueioRolamento de esferas3260-8575910080118300 sob consulta
K1772.100371Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3760-85100910080140500 sob consulta
K1772.100374Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueioRolamento de esferas3760-85100910080140500 sob consulta
K1772.125401Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento4060-85125910080165700 sob consulta
K1772.125404Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueioRolamento de esferas4060-85125910080165700 sob consulta
K1772.150501Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento50807511015011140105197800 sob consulta
K1772.150504Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueioRolamento de esferas50807511015011140105197800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33