- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Rodízios industriais e roldanas
- K1759
Rodízios giratórios e fixos com pneus de borracha maciça, versão padrão
- K1759
Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
- K1760
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus de borracha maciça padrão, versão para serviço pesado
- K1760
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão para serviço pesado
- K1761
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços de borracha, versão padrão
- K1761
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
- K1762
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços de borracha elástica vulcanizada, versão padrão
- K1763
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com pneus maciços reforçados com arame de aço, design para serviços pesados
- K1764
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão
- K1765
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de borracha maciça elástica, versão para serviço médio
- K1788
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de elastômero de poliuretano, versão para serviço pesado
- K1766
Rodízios industriais giratórios e fixos em chapa de aço com pneus em borracha macia
- K1789
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, com furo traseiro e pneus de borracha macia
- K1767
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço médio
- K1768
Rodízios industriais fixos e giratórios em chapa de aço com revestimento de Extrathane, versão para serviço pesado
- K1769
Rodízios fixos e giratórios de aço soldado com revestimento de Extrathane, versão industrial fixa
- K1770
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com roda de poliamida, versão padrão
- K1771
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com rodas de poliamida, versão para serviço pesado
- K1772
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço com roda de poliamida, versão para serviço pesado, rolamentos de esferas e lisos
- K1773
Rodízios fixos e giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão
- K1774
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço, versão compacta
- K1775
Rodízios industriais giratórios e fixos de chapa de aço para o setor de higiene
- K1790
Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene
- K1791
Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com furo de fixação, com revestimento de poliuretano, para o setor de higiene
- K2331
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio
- K2332
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU condutivo eletricamente para perfis de alumínio
- K2333
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE para perfis de alumínio
- K2334
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPE condutivo eletricamente para perfis de alumínio
- K2335
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento elástico de borracha maciça para perfis de alumínio
- K1776
Pneus maciços de borracha padrão com aro de chapa de aço
- K1777
Roda em borracha maciça elástica
- K1778
Rodas em poliamida com revestimento injetado
- K1779
Rodas de guia
- K1780
Rodas de aluminio com revestimento injetado
- K1781
Rodas para cargas pesadas
- K1782
Rodas para cargas pesadas com estrutura soldada
- K1783
Rodas em poliamida
- K1784
Rodas em poliamida versão pesada
- K1785
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
- K1785
Rodas em duroplástico resistentes ao calor
- K1786
Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento
- K2236
Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio
- K2237
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado antiestático para perfis de alumínio
- K1787
Rodízios de elevação com pés de máquina integrados
- K2237
Rodízios de elevação com pé da máquina integrado para perfis de alumínio
- Rolos-guia do rolamento
- Esferas transferidoras
- Parafusos olhais e olhais de suspensão
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1759Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos,... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço. Rodas com revestimento do rolamento em borracha. Corpo da roda de polipropileno.Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com mancal de deslizamento. Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com furo traseiro. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores. Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho. Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Rodízios industriais fixos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Versão 1 | Mancal da roda | B | D | D1 | H | Capacidade de carga kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1759.11050191 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | mancal de deslizamento | 19 | 50 | 11 | 69 | 30 |  | | sob consulta | | K1759.11075251 | Rodízio industrial fixo | sem sistema de bloqueio | mancal de deslizamento | 25 | 75 | 11 | 98 | 50 |  | | sob consulta | |
|
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|