Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar
K0457_B

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0457_B Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar 216 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0457.236038B36G3/8231711 sob consulta
K0457.241012B41G1/2281812 sob consulta
K0457.247034B47G3/4331712 sob consulta
K0457.252100B52G1382012 sob consulta
K0457.263114B63G1 1/4492313 sob consulta
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 sob consulta
K0457.2361615B36M16x1,5231711 sob consulta
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 sob consulta
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 sob consulta
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33