Grupos de mercadorias
Bujões com colar e sextavado interno DIN 908
K1130

Bujões com colar e sextavado interno DIN 908

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Bujões com colar e sextavado interno para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1130 Bujões com colar e sextavado interno DIN 908 171 kB

Desenhos

Bujões com colar e sextavado interno DIN 908

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1KLSWCADAces.PreçoEncomendar
K1130.10081012M8x1384 sob consulta
K1130.10101014M10X1385 sob consulta
K1130.10121517M12X1,53126 sob consulta
K1130.10141519M14X1,53126 sob consulta
K1130.10161521M16X1,53128 sob consulta
K1130.10181523M18X1,54128 sob consulta
K1130.10201525M20X1,541410 sob consulta
K1130.10221527M22X1,541410 sob consulta
K1130.10241529M24X1,541412 sob consulta
K1130.10261531M26X1,541612 sob consulta
K1130.10272032M27X241612 sob consulta
K1130.10301536M30X1,541617 sob consulta
K1130.10332039M33X251617 sob consulta
K1130.10361542M36X1,551619 sob consulta
K1130.10421549M42X1,551622 sob consulta
K1130.10422049M42X251622 sob consulta
K1130.10481555M48X1,551624 sob consulta
K1130.10482055M48X251624 sob consulta
K1130.1001814G1/8385 sob consulta
K1130.1001418G1/43126 sob consulta
K1130.1003822G3/83128 sob consulta
K1130.1001226G1/241410 sob consulta
K1130.1003432G3/441612 sob consulta
K1130.1010039G151617 sob consulta
K1130.1011449G1 1/451622 sob consulta
K1130.1011255G1 1/251624 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33