Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação com proteção anti-respingos
K0458

Parafusos de ventilação com proteção anti-respingos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Tampa
3) Filtro de ar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0458 Parafusos de ventilação com proteção anti-respingos 312 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação com proteção anti-respingos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0458.3001430G1/42110 sob consulta
K0458.3003830G3/82110 sob consulta
K0458.3001230G1/22110 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33