Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo
K0465

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar apenas na forma B
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0465 Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo 154 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma A, sem filtro de ar

mais informações

Desenhos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma A, sem filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0465.136038A36G3/82341711 sob consulta
K0465.141012A41G1/22841812 sob consulta
K0465.147034A47G3/43351712 sob consulta
K0465.152100A52G13852012 sob consulta
K0465.163114A63G1 1/44952313 sob consulta
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 sob consulta
K0465.1361615A36M16x1,52341711 sob consulta
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 sob consulta
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 sob consulta
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 sob consulta

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma B, com filtro de ar

mais informações

Desenhos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma B, com filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0465.236038B36G3/82341711 sob consulta
K0465.241012B41G1/22841812 sob consulta
K0465.247034B47G3/43351712 sob consulta
K0465.252100B52G13852012 sob consulta
K0465.263114B63G1 1/44952313 sob consulta
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 sob consulta
K0465.2361615B36M16x1,52341711 sob consulta
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 sob consulta
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 sob consulta
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33