Grupos de mercadorias
Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto, alumínio
K2037

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto, alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2037 Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto, alumínio 183 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto, alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque nominal
Nm
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Momento de inércia
(gm²)
CADAces.PreçoEncomendar
K2037.0160230606166636162373,530,0760,00028 sob consulta
K2037.01801606061866361816,652,530,1030,00045 sob consulta
K2037.020028080820883820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.02502808102581061225288470,7330,00239 sob consulta
K2037.0250280606256661225288470,7330,00239 sob consulta
K2037.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 sob consulta
K2037.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 sob consulta
K2037.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 sob consulta
K2037.0160230505165536162373,530,0760,00028 sob consulta
K2037.01801605051855361816,652,530,1030,00045 sob consulta
K2037.020028060620663820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.025028101025101061225288470,7330,00239 sob consulta
K2037.0250280608256861225288470,7330,00239 sob consulta
K2037.02502806102561061225288470,7330,00239 sob consulta
K2037.0250280808258861225288470,7330,00239 sob consulta
K2037.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 sob consulta
K2037.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 sob consulta
K2037.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 sob consulta
K2037.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 sob consulta
K2037.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 sob consulta
K2037.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 sob consulta
K2037.020028050820583820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.030040060630666143040115,5100,8680,00680 sob consulta
K2037.020028060820683820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.01801605061856361816,652,530,1030,00045 sob consulta
K2037.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 sob consulta
K2037.030040080830886143040115,5100,8680,00680 sob consulta
K2037.030040060830686143040115,5100,8680,00680 sob consulta
K2037.0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 sob consulta
K2037.0160230506165636162373,530,0760,00028 sob consulta
K2037.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 sob consulta
K2037.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 sob consulta
K2037.0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 sob consulta
K2037.020028050520553820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.0160230303163336162373,530,0760,00028 sob consulta
K2037.01801603031833361816,652,530,1030,00045 sob consulta
K2037.020028030320333820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.020028050620563820288450,4070,00095 sob consulta
K2037.0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 sob consulta
K2037.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 sob consulta
K2037.040048060640666194048115,5193,7670,02790 sob consulta
K2037.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 sob consulta
K2037.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 sob consulta
K2037.0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 sob consulta
K2037.0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 sob consulta
K2037.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 sob consulta
Código do artigoRotação
máx
Rpm
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2037.01602306061000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.01801606061000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.02002808089500110,1M31,5 sob consulta
K2037.02502808108000110,1M31,5 sob consulta
K2037.02502806068000110,1M31,5 sob consulta
K2037.0400481012500010,850,15M57 sob consulta
K2037.0400481212500010,850,15M57 sob consulta
K2037.0400481515500010,850,15M57 sob consulta
K2037.01602305051000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.01801605051000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.02002806069500110,1M31,5 sob consulta
K2037.02202006069500110,15M2,51 sob consulta
K2037.02202005089500110,15M2,51 sob consulta
K2037.02202008089500110,15M2,51 sob consulta
K2037.02202005059500110,15M2,51 sob consulta
K2037.02502810108000110,1M31,5 sob consulta
K2037.02502806088000110,1M31,5 sob consulta
K2037.02502806108000110,1M31,5 sob consulta
K2037.02502808088000110,1M31,5 sob consulta
K2037.0300401010600010,850,1M43,4 sob consulta
K2037.0300400810600010,850,1M43,4 sob consulta
K2037.0400481616500010,850,15M57 sob consulta
K2037.0400481010500010,850,15M57 sob consulta
K2037.050065191950001,50,70,15M614 sob consulta
K2037.050065161650001,50,70,15M614 sob consulta
K2037.02002805089500110,1M31,5 sob consulta
K2037.02202005069500110,15M2,51 sob consulta
K2037.0300400606600010,850,1M43,4 sob consulta
K2037.02002806089500110,1M31,5 sob consulta
K2037.01801605061000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.050065202050001,50,70,15M614 sob consulta
K2037.0300400808600010,850,1M43,4 sob consulta
K2037.0300400608600010,850,1M43,4 sob consulta
K2037.060080242445001,50,70,15M827 sob consulta
K2037.01602305061000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.0700953232400010,330,1M827 sob consulta
K2037.0700952020400010,330,1M827 sob consulta
K2037.02202006089500110,15M2,51 sob consulta
K2037.060080202045001,50,70,15M827 sob consulta
K2037.02002805059500110,1M31,5 sob consulta
K2037.01602303031000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.01801603031000020,50,15M2,51 sob consulta
K2037.02002803039500110,1M31,5 sob consulta
K2037.02002805069500110,1M31,5 sob consulta
K2037.02202003039500110,15M2,51 sob consulta
K2037.0300400610600010,850,1M43,4 sob consulta
K2037.0400480606500010,850,15M57 sob consulta
K2037.050065101050001,50,70,15M614 sob consulta
K2037.050065151550001,50,70,15M614 sob consulta
K2037.060080101045001,50,70,15M827 sob consulta
K2037.060080161645001,50,70,15M827 sob consulta
K2037.0700951515400010,330,1M827 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33