Grupos de mercadorias
Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado
K1894

Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de pinos roscados.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1894 Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado 305 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1894.078002204047azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1894.078002204057azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1894.078002204067azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1894.078002205057azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1894.078002205067azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1894.078002206067azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1894.098003006069azul0,0010517,2521250,2 sob consulta
K1894.098003006089azul0,0010517,2521250,2 sob consulta
K1894.098003006099azul0,0010517,2521250,2 sob consulta
K1894.098003008089azul0,0010517,2521250,2 sob consulta
K1894.098003008099azul0,0010517,2521250,2 sob consulta
K1894.098003009099azul0,0010517,2521250,2 sob consulta
K1894.1280034060612azul0,0030984,32522740,2 sob consulta
K1894.1280034060812azul0,0030984,32522740,2 sob consulta
K1894.1280034061012azul0,0030984,32522740,2 sob consulta
K1894.1280034080812azul0,0030984,32522740,2 sob consulta
K1894.1280034081012azul0,0030984,32522740,2 sob consulta
K1894.1280034101012azul0,0030984,32522740,2 sob consulta
K1894.1480035060614azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035080814azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035081014azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035081214azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035081414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035101014azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035101214azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035101414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035121214azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035121414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1480035141414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1894.1980066101019azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066121219azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066121419azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066121519azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066121619azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066141419azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066141519azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066141619azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066151519azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066151619azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.1980066161619azul0,0461810655820,15 sob consulta
K1894.2480078161624azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078181824azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078181924azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078182024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078182524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078191924azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078192024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078192524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078202024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078202524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2480078252524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1894.2880090202028azul0,368137023509900,2 sob consulta
K1894.2880090242428azul0,368137023509900,2 sob consulta
K1894.2880090282828azul0,368137023509900,2 sob consulta
K1894.2880090323228azul0,368137023509900,2 sob consulta
K1894.059201503035amarelo0,00002165,16161540,06 sob consulta
K1894.059201503045amarelo0,00002165,16161540,06 sob consulta
K1894.059201503055amarelo0,00002165,16161540,06 sob consulta
K1894.059201504045amarelo0,00002165,16161540,06 sob consulta
K1894.059201504055amarelo0,00002165,16161540,06 sob consulta
K1894.059201505055amarelo0,00002165,16161540,06 sob consulta
K1894.079202204047amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1894.079202204057amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1894.079202204067amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1894.079202205057amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1894.079202205067amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1894.079202206067amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1894.099203006069amarelo0,0010531,5952920,15 sob consulta
K1894.099203006089amarelo0,0010531,5952920,15 sob consulta
K1894.099203006099amarelo0,0010531,5952920,15 sob consulta
K1894.099203008089amarelo0,0010531,5952920,15 sob consulta
K1894.099203008099amarelo0,0010531,5952920,15 sob consulta
K1894.099203009099amarelo0,0010531,5952920,15 sob consulta
K1894.1292034060612amarelo0,00309160,44824700,14 sob consulta
K1894.1292034060812amarelo0,00309160,44824700,14 sob consulta
K1894.1292034061012amarelo0,00309160,44824700,14 sob consulta
K1894.1292034080812amarelo0,00309160,44824700,14 sob consulta
K1894.1292034081012amarelo0,00309160,44824700,14 sob consulta
K1894.1292034101012amarelo0,00309160,44824700,14 sob consulta
K1894.1492035060614amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035080814amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035081014amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035081214amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035081414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035101014amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035101214amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035101414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035121214amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035121414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1492035141414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1894.1992066101019amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066121219amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066121419amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066121519amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066121619amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066141419amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066141519amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066141619amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066151519amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066151619amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.1992066161619amarelo0,041090181511200,1 sob consulta
K1894.2492078161624amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078181824amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078181924amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078182024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078182524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078191924amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078192024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078192524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078202024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078202524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2492078252524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1894.2892090202028amarelo0,3684080674517800,15 sob consulta
K1894.2892090242428amarelo0,3684080674517800,15 sob consulta
K1894.2892090282828amarelo0,3684080674517800,15 sob consulta
K1894.2892090323228amarelo0,3684080674517800,15 sob consulta
K1894.3892114202038amarelo1,12565251200023500,17 sob consulta
K1894.3892114282838amarelo1,12565251200023500,17 sob consulta
K1894.3892114323238amarelo1,12565251200023500,17 sob consulta
K1894.3892114383838amarelo1,12565251200023500,17 sob consulta
K1894.4292126202042amarelo1,6103108702050041000,19 sob consulta
K1894.4292126323242amarelo1,6103108702050041000,19 sob consulta
K1894.4292126383842amarelo1,6103108702050041000,19 sob consulta
K1894.4292126454542amarelo1,6103108702050041000,19 sob consulta
K1894.4892140202048amarelo4,124129682280045000,23 sob consulta
K1894.4892140383848amarelo4,124129682280045000,23 sob consulta
K1894.4892140454548amarelo4,124129682280045000,23 sob consulta
K1894.4892140505048amarelo4,124129682280045000,23 sob consulta
K1894.079802204047vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1894.079802204057vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1894.079802204067vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1894.079802205057vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1894.079802205067vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1894.079802206067vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1894.099803006069vermelho0,0010551,61555180,1 sob consulta
K1894.099803006089vermelho0,0010551,61555180,1 sob consulta
K1894.099803006099vermelho0,0010551,61555180,1 sob consulta
K1894.099803008089vermelho0,0010551,61555180,1 sob consulta
K1894.099803008099vermelho0,0010551,61555180,1 sob consulta
K1894.099803009099vermelho0,0010551,61555180,1 sob consulta
K1894.1298034060612vermelho0,00309240,77188460,08 sob consulta
K1894.1298034060812vermelho0,00309240,77188460,08 sob consulta
K1894.1298034061012vermelho0,00309240,77188460,08 sob consulta
K1894.1298034080812vermelho0,00309240,77188460,08 sob consulta
K1894.1298034081012vermelho0,00309240,77188460,08 sob consulta
K1894.1298034101012vermelho0,00309240,77188460,08 sob consulta
K1894.1498035060614vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035080814vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035081014vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035081214vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035081414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035101014vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035101214vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035101414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035121214vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035121414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1498035141414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1894.1998066101019vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066121219vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066121419vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066121519vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066121619vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066141419vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066141519vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066141619vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066151519vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066151619vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.1998066161619vermelho0,041512254020100,06 sob consulta
K1894.2498078161624vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078181824vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078181924vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078182024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078182524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078191924vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078192024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078192524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078202024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078202524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2498078252524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1894.2898090202028vermelho0,3686410992032000,11 sob consulta
K1894.2898090242428vermelho0,3686410992032000,11 sob consulta
K1894.2898090282828vermelho0,3686410992032000,11 sob consulta
K1894.2898090323228vermelho0,3686410992032000,11 sob consulta
K1894.3898114202038vermelho1,125118002185044000,12 sob consulta
K1894.3898114282838vermelho1,125118002185044000,12 sob consulta
K1894.3898114323238vermelho1,125118002185044000,12 sob consulta
K1894.3898114383838vermelho1,125118002185044000,12 sob consulta
K1894.4298126202042vermelho1,6103215943769259400,14 sob consulta
K1894.4298126323242vermelho1,6103215943769259400,14 sob consulta
K1894.4298126383842vermelho1,6103215943769259400,14 sob consulta
K1894.4298126454542vermelho1,6103215943769259400,14 sob consulta
K1894.4898140202048vermelho4,124257594940068200,16 sob consulta
K1894.4898140383848vermelho4,124257594940068200,16 sob consulta
K1894.4898140454548vermelho4,124257594940068200,16 sob consulta
K1894.4898140505048vermelho4,124257594940068200,16 sob consulta
Código do artigo

Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1894.07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1894.07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1894.07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1894.07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1894.07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1894.07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1894.09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1894.09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1894.09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1894.09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1894.09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1894.09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1894.12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1894.12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1894.12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1894.12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1894.12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1894.12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1894.14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1894.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1894.24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1894.28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1894.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1894.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1894.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1894.05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 sob consulta
K1894.05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 sob consulta
K1894.05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 sob consulta
K1894.05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 sob consulta
K1894.05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 sob consulta
K1894.05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 sob consulta
K1894.07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1894.07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1894.07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1894.07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1894.07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1894.07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1894.09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1894.09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1894.09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1894.09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1894.09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1894.09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1894.12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1894.12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1894.12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1894.12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1894.12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1894.12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1894.14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1894.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1894.24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1894.28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1894.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1894.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1894.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1894.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1894.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1894.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1894.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1894.42921262020+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1894.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1894.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1894.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1894.48921402020+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1894.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1894.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1894.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1894.07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1894.07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1894.07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1894.07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1894.07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1894.07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1894.09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1894.09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1894.09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1894.09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1894.09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1894.09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1894.12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1894.12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1894.12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1894.12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1894.12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1894.12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1894.14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1894.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1894.24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1894.28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1894.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1894.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1894.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1894.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1894.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1894.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1894.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1894.42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1894.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1894.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1894.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1894.48981402020+2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
K1894.48981403838+2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
K1894.48981404545+2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
K1894.48981405050+2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1894.07800220404340002xM344471422783,51,3 sob consulta
K1894.07800220405340002xM345471422783,51,3 sob consulta
K1894.07800220406340002xM346471422783,51,3 sob consulta
K1894.07800220505340002xM355471422783,51,3 sob consulta
K1894.07800220506340002xM356471422783,51,3 sob consulta
K1894.07800220606340002xM366471422783,51,3 sob consulta
K1894.09800300606240002xM366692030101051,3 sob consulta
K1894.09800300608240002xM368692030101051,3 sob consulta
K1894.09800300609240002xM369692030101051,3 sob consulta
K1894.09800300808240002xM388692030101051,3 sob consulta
K1894.09800300809240002xM389692030101051,3 sob consulta
K1894.09800300909240002xM399892030101051,3 sob consulta
K1894.12800340606195001xM4666122534111253 sob consulta
K1894.12800340608195001xM4686122534111253 sob consulta
K1894.12800340610195001xM46106122534111253 sob consulta
K1894.12800340808195001xM4886122534111253 sob consulta
K1894.12800340810195001xM48106122534111253 sob consulta
K1894.12800341010195001xM410106122534111253 sob consulta
K1894.14800350606160001xM4666163035111353 sob consulta
K1894.14800350808160001xM4886163035111353 sob consulta
K1894.14800350810160001xM48106163035111353 sob consulta
K1894.14800350812160001xM48126163035111353 sob consulta
K1894.14800350814160001xM48146163035111353 sob consulta
K1894.14800351010160001xM410106163035111353 sob consulta
K1894.14800351012160001xM410126163035111353 sob consulta
K1894.14800351014160001xM410146163035111353 sob consulta
K1894.14800351212160001xM412126163035111353 sob consulta
K1894.14800351214160001xM412146163035111353 sob consulta
K1894.14800351414160001xM414146163035111353 sob consulta
K1894.19800661010120001xM51010102440662516106 sob consulta
K1894.19800661212120001xM51212102440662516106 sob consulta
K1894.19800661214120001xM51214102440662516106 sob consulta
K1894.19800661215120001xM51215102440662516106 sob consulta
K1894.19800661216120001xM51216102440662516106 sob consulta
K1894.19800661414120001xM51414102440662516106 sob consulta
K1894.19800661415120001xM51415102440662516106 sob consulta
K1894.19800661416120001xM51416102440662516106 sob consulta
K1894.19800661515120001xM51515102440662516106 sob consulta
K1894.19800661516120001xM51516102440662516106 sob consulta
K1894.19800661616120001xM51616102440662516106 sob consulta
K1894.2480078161685001xM51616162855783018106 sob consulta
K1894.2480078181885001xM51818162855783018106 sob consulta
K1894.2480078181985001xM51819162855783018106 sob consulta
K1894.2480078182085001xM51820162855783018106 sob consulta
K1894.2480078182585001xM51825162855783018106 sob consulta
K1894.2480078191985001xM51919162855783018106 sob consulta
K1894.2480078192085001xM51920162855783018106 sob consulta
K1894.2480078192585001xM51925162855783018106 sob consulta
K1894.2480078202085001xM52020162855783018106 sob consulta
K1894.2480078202585001xM52025162855783018106 sob consulta
K1894.2480078252585001xM52525162855783018106 sob consulta
K1894.2880090202072001xM620202038659035201511 sob consulta
K1894.2880090242472001xM624242038659035201511 sob consulta
K1894.2880090282872001xM628282038659035201511 sob consulta
K1894.2880090323272001xM632322038659035201511 sob consulta
K1894.05920150303475001xM333261015552,50,5 sob consulta
K1894.05920150304475001xM334261015552,50,5 sob consulta
K1894.05920150305475001xM335261015552,50,5 sob consulta
K1894.05920150404475001xM344261015552,50,5 sob consulta
K1894.05920150405475001xM345261015552,50,5 sob consulta
K1894.05920150505475001xM355261015552,50,5 sob consulta
K1894.07920220404340002xM344471422783,51,3 sob consulta
K1894.07920220405340002xM345471422783,51,3 sob consulta
K1894.07920220406340002xM346471422783,51,3 sob consulta
K1894.07920220505340002xM355471422783,51,3 sob consulta
K1894.07920220506340002xM356471422783,51,3 sob consulta
K1894.07920220606340002xM366471422783,51,3 sob consulta
K1894.09920300606240002xM366692030101051,3 sob consulta
K1894.09920300608240002xM368692030101051,3 sob consulta
K1894.09920300609240002xM369692030101051,3 sob consulta
K1894.09920300808240002xM388692030101051,3 sob consulta
K1894.09920300809240002xM389692030101051,3 sob consulta
K1894.09920300909240002xM399892030101051,3 sob consulta
K1894.12920340606195001xM4666122534111253 sob consulta
K1894.12920340608195001xM4686122534111253 sob consulta
K1894.12920340610195001xM46106122534111253 sob consulta
K1894.12920340808195001xM4886122534111253 sob consulta
K1894.12920340810195001xM48106122534111253 sob consulta
K1894.12920341010195001xM410106122534111253 sob consulta
K1894.14920350606160001xM4666163035111353 sob consulta
K1894.14920350808160001xM4886163035111353 sob consulta
K1894.14920350810160001xM48106163035111353 sob consulta
K1894.14920350812160001xM48126163035111353 sob consulta
K1894.14920350814160001xM48146163035111353 sob consulta
K1894.14920351010160001xM410106163035111353 sob consulta
K1894.14920351012160001xM410126163035111353 sob consulta
K1894.14920351014160001xM410146163035111353 sob consulta
K1894.14920351212160001xM412126163035111353 sob consulta
K1894.14920351214160001xM412146163035111353 sob consulta
K1894.14920351414160001xM414146163035111353 sob consulta
K1894.19920661010120001xM51010102440662516106 sob consulta
K1894.19920661212120001xM51212102440662516106 sob consulta
K1894.19920661214120001xM51214102440662516106 sob consulta
K1894.19920661215120001xM51215102440662516106 sob consulta
K1894.19920661216120001xM51216102440662516106 sob consulta
K1894.19920661414120001xM51414102440662516106 sob consulta
K1894.19920661415120001xM51415102440662516106 sob consulta
K1894.19920661416120001xM51416102440662516106 sob consulta
K1894.19920661515120001xM51515102440662516106 sob consulta
K1894.19920661516120001xM51516102440662516106 sob consulta
K1894.19920661616120001xM51616102440662516106 sob consulta
K1894.2492078161685001xM51616162855783018106 sob consulta
K1894.2492078181885001xM51818162855783018106 sob consulta
K1894.2492078181985001xM51819162855783018106 sob consulta
K1894.2492078182085001xM51820162855783018106 sob consulta
K1894.2492078182585001xM51825162855783018106 sob consulta
K1894.2492078191985001xM51919162855783018106 sob consulta
K1894.2492078192085001xM51920162855783018106 sob consulta
K1894.2492078192585001xM51925162855783018106 sob consulta
K1894.2492078202085001xM52020162855783018106 sob consulta
K1894.2492078202585001xM52025162855783018106 sob consulta
K1894.2492078252585001xM52525162855783018106 sob consulta
K1894.2892090202072001xM620202038659035201511 sob consulta
K1894.2892090242472001xM624242038659035201511 sob consulta
K1894.2892090282872001xM628282038659035201511 sob consulta
K1894.2892090323272001xM632322038659035201511 sob consulta
K1894.3892114202060001xM8202020458011445241525 sob consulta
K1894.3892114282860001xM8282820458011445241525 sob consulta
K1894.3892114323260001xM8323220458011445241525 sob consulta
K1894.3892114383860001xM8383820458011445241525 sob consulta
K1894.4292126202048001xM8202020559512650262025 sob consulta
K1894.4292126323248001xM8323220559512650262025 sob consulta
K1894.4292126383848001xM8383820559512650262025 sob consulta
K1894.4292126454548001xM8454520559512650262025 sob consulta
K1894.4892140202043001xM82020206010514056282025 sob consulta
K1894.4892140383843001xM83838206010514056282025 sob consulta
K1894.4892140454543001xM84545206010514056282025 sob consulta
K1894.4892140505043001xM85050206010514056282025 sob consulta
K1894.07980220404340002xM344471422783,51,3 sob consulta
K1894.07980220405340002xM345471422783,51,3 sob consulta
K1894.07980220406340002xM346471422783,51,3 sob consulta
K1894.07980220505340002xM355471422783,51,3 sob consulta
K1894.07980220506340002xM356471422783,51,3 sob consulta
K1894.07980220606340002xM366471422783,51,3 sob consulta
K1894.09980300606240002xM366692030101051,3 sob consulta
K1894.09980300608240002xM368692030101051,3 sob consulta
K1894.09980300609240002xM369692030101051,3 sob consulta
K1894.09980300808240002xM388692030101051,3 sob consulta
K1894.09980300809240002xM389692030101051,3 sob consulta
K1894.09980300909240002xM399892030101051,3 sob consulta
K1894.12980340606195001xM4666122534111253 sob consulta
K1894.12980340608195001xM4686122534111253 sob consulta
K1894.12980340610195001xM46106122534111253 sob consulta
K1894.12980340808195001xM4886122534111253 sob consulta
K1894.12980340810195001xM48106122534111253 sob consulta
K1894.12980341010195001xM410106122534111253 sob consulta
K1894.14980350606160001xM4666163035111353 sob consulta
K1894.14980350808160001xM4886163035111353 sob consulta
K1894.14980350810160001xM48106163035111353 sob consulta
K1894.14980350812160001xM48126163035111353 sob consulta
K1894.14980350814160001xM48146163035111353 sob consulta
K1894.14980351010160001xM410106163035111353 sob consulta
K1894.14980351012160001xM410126163035111353 sob consulta
K1894.14980351014160001xM410146163035111353 sob consulta
K1894.14980351212160001xM412126163035111353 sob consulta
K1894.14980351214160001xM412146163035111353 sob consulta
K1894.14980351414160001xM414146163035111353 sob consulta
K1894.19980661010120001xM51010102440662516106 sob consulta
K1894.19980661212120001xM51212102440662516106 sob consulta
K1894.19980661214120001xM51214102440662516106 sob consulta
K1894.19980661215120001xM51215102440662516106 sob consulta
K1894.19980661216120001xM51216102440662516106 sob consulta
K1894.19980661414120001xM51414102440662516106 sob consulta
K1894.19980661415120001xM51415102440662516106 sob consulta
K1894.19980661416120001xM51416102440662516106 sob consulta
K1894.19980661515120001xM51515102440662516106 sob consulta
K1894.19980661516120001xM51516102440662516106 sob consulta
K1894.19980661616120001xM51616102440662516106 sob consulta
K1894.2498078161685001xM51616162855783018106 sob consulta
K1894.2498078181885001xM51818162855783018106 sob consulta
K1894.2498078181985001xM51819162855783018106 sob consulta
K1894.2498078182085001xM51820162855783018106 sob consulta
K1894.2498078182585001xM51825162855783018106 sob consulta
K1894.2498078191985001xM51919162855783018106 sob consulta
K1894.2498078192085001xM51920162855783018106 sob consulta
K1894.2498078192585001xM51925162855783018106 sob consulta
K1894.2498078202085001xM52020162855783018106 sob consulta
K1894.2498078202585001xM52025162855783018106 sob consulta
K1894.2498078252585001xM52525162855783018106 sob consulta
K1894.2898090202072001xM620202038659035201511 sob consulta
K1894.2898090242472001xM624242038659035201511 sob consulta
K1894.2898090282872001xM628282038659035201511 sob consulta
K1894.2898090323272001xM632322038659035201511 sob consulta
K1894.3898114202060001xM8202020458011445241525 sob consulta
K1894.3898114282860001xM8282820458011445241525 sob consulta
K1894.3898114323260001xM8323220458011445241525 sob consulta
K1894.3898114383860001xM8383820458011445241525 sob consulta
K1894.4298126202048001xM8202020559512650262025 sob consulta
K1894.4298126323248001xM8323220559512650262025 sob consulta
K1894.4298126383848001xM8383820559512650262025 sob consulta
K1894.4298126454548001xM8454520559512650262025 sob consulta
K1894.4898140202043001xM82020206010514056282025 sob consulta
K1894.4898140383843001xM83838206010514056282025 sob consulta
K1894.4898140454543001xM84545206010514056282025 sob consulta
K1894.4898140505043001xM85050206010514056282025 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33