Grupos de mercadorias
Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto
K1891

Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1891.078001804047azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1891.078001804057azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1891.078001804067azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1891.078001805057azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1891.078001805067azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1891.078001806067azul0,000188.6261140,15 sob consulta
K1891.098002404049azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.098002406069azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.098002406089azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.098002406099azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.098002408089azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.098002408099azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.098002409099azul0,0008517,2521250,2 sob consulta
K1891.1280026040412azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1280026060612azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1280026060812azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1280026061012azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1280026080812azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1280026081012azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1280026101012azul0,002284,32522740,2 sob consulta
K1891.1480032040414azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032080814azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032081014azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032081214azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032081414azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032101014azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032101214azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032101414azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032121214azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032121414azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1480032141414azul0,016660,21801530,21 sob consulta
K1891.1980050080819azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050121219azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050121419azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050121519azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050121619azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050141419azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050141519azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050141619azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050151519azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050151619azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.1980050161619azul0,031161810655820,15 sob consulta
K1891.2480058101024azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058181824azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058181924azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058182024azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058182524azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058191924azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058192024azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058192524azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058202024azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058202524azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2480058252524azul0,11986013908400,2 sob consulta
K1891.2880062141428azul0,254137023509900,2 sob consulta
K1891.2880062242428azul0,254137023509900,2 sob consulta
K1891.2880062282828azul0,254137023509900,2 sob consulta
K1891.2880062323228azul0,254137023509900,2 sob consulta
K1891.079201804047amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1891.079201804057amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1891.079201804067amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1891.079201805057amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1891.079201805067amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1891.079201806067amarelo0,0001814,3432190,1 sob consulta
K1891.099202404049amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.099202406069amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.099202406089amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.099202406099amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.099202408089amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.099202408099amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.099202409099amarelo0,0008531,5952920,15 sob consulta
K1891.1292026040412amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1292026060612amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1292026060812amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1292026061012amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1292026080812amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1292026081012amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1292026101012amarelo0,0022160,44824700,14 sob consulta
K1891.1492032040414amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032080814amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032081014amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032081214amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032081414amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032101014amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032101214amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032101414amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032121214amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032121414amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1492032141414amarelo0,0166114,63443360,15 sob consulta
K1891.1992050080819amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050121219amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050121419amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050121519amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050121619amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050141419amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050141519amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050141619amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050151519amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050151619amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.1992050161619amarelo0,03111090181511200,1 sob consulta
K1891.2492058101024amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058181824amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058181924amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058182024amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058182524amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058191924amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058192024amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058192524amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058202024amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058202524amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2492058252524amarelo0,1192300513019000,15 sob consulta
K1891.2892062141428amarelo0,2544080674517800,15 sob consulta
K1891.2892062242428amarelo0,2544080674517800,15 sob consulta
K1891.2892062282828amarelo0,2544080674517800,15 sob consulta
K1891.2892062323228amarelo0,2544080674517800,15 sob consulta
K1891.3892086151538amarelo0,82865251200023500,17 sob consulta
K1891.3892086282838amarelo0,82865251200023500,17 sob consulta
K1891.3892086323238amarelo0,82865251200023500,17 sob consulta
K1891.3892086383838amarelo0,82865251200023500,17 sob consulta
K1891.4292094202042amarelo1,866108702050041000,19 sob consulta
K1891.4292094323242amarelo1,866108702050041000,19 sob consulta
K1891.4292094383842amarelo1,866108702050041000,19 sob consulta
K1891.4292094454542amarelo1,866108702050041000,19 sob consulta
K1891.4892110202048amarelo3,221129682280045000,23 sob consulta
K1891.4892110383848amarelo3,221129682280045000,23 sob consulta
K1891.4892110454548amarelo3,221129682280045000,23 sob consulta
K1891.4892110505048amarelo3,221129682280045000,23 sob consulta
K1891.079801804047vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1891.079801804057vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1891.079801804067vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1891.079801805057vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1891.079801805067vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1891.079801806067vermelho0,0001822,9694210,1 sob consulta
K1891.099802404049vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.099802406069vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.099802406089vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.099802406099vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.099802408089vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.099802408099vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.099802409099vermelho0,0008551,61555180,1 sob consulta
K1891.1298026040412vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1298026060612vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1298026060812vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1298026061012vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1298026080812vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1298026081012vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1298026101012vermelho0,0022240,77188460,08 sob consulta
K1891.1498032040414vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032080814vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032081014vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032081214vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032081414vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032101014vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032101214vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032101414vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032121214vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032121414vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1498032141414vermelho0,0166171,95136540,09 sob consulta
K1891.1998050080819vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050121219vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050121419vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050121519vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050121619vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050141419vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050141519vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050141619vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050151519vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050151619vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.1998050161619vermelho0,03111512254020100,06 sob consulta
K1891.2498058101024vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058181824vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058181924vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058182024vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058182524vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058191924vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058192024vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058192524vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058202024vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058202524vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2498058252524vermelho0,1193700813029400,11 sob consulta
K1891.2898062141428vermelho0,2546410992032000,11 sob consulta
K1891.2898062242428vermelho0,2546410992032000,11 sob consulta
K1891.2898062282828vermelho0,2546410992032000,11 sob consulta
K1891.2898062323228vermelho0,2546410992032000,11 sob consulta
K1891.3898086151538vermelho0,828118002185044000,12 sob consulta
K1891.3898086282838vermelho0,828118002185044000,12 sob consulta
K1891.3898086323238vermelho0,828118002185044000,12 sob consulta
K1891.3898086383838vermelho0,828118002185044000,12 sob consulta
K1891.4298094202042vermelho1,866215943769259400,14 sob consulta
K1891.4298094323242vermelho1,866215943769259400,14 sob consulta
K1891.4298094383842vermelho1,866215943769259400,14 sob consulta
K1891.4298094454542vermelho1,866215943769259400,14 sob consulta
K1891.4898110202048vermelho3,221257594940068200,16 sob consulta
K1891.4898110383848vermelho3,221257594940068200,16 sob consulta
K1891.4898110454548vermelho3,221257594940068200,16 sob consulta
K1891.4898110505048vermelho3,221257594940068200,16 sob consulta
Código do artigo

Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1891.07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1891.07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1891.07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1891.07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1891.07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1891.07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 sob consulta
K1891.09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 sob consulta
K1891.12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 sob consulta
K1891.14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1891.19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1891.24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1891.28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1891.28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1891.28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1891.28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1891.07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1891.07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1891.07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1891.07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1891.07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1891.07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 sob consulta
K1891.09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 sob consulta
K1891.12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 sob consulta
K1891.14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1891.19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1891.24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1891.28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1891.28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1891.28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1891.28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1891.38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1891.38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1891.38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1891.38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1891.42920942020+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1891.42920943232+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1891.42920943838+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1891.42920944545+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1891.48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1891.48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1891.48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1891.48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 sob consulta
K1891.07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1891.07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1891.07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1891.07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1891.07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1891.07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 sob consulta
K1891.09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 sob consulta
K1891.12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 sob consulta
K1891.14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1891.19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1891.24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1891.28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1891.28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1891.28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1891.28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1891.38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1891.38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1891.38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1891.38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1891.42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1891.42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1891.42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1891.42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1891.48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
K1891.48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
K1891.48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
K1891.48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 sob consulta
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1891.0780018040427000M244371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0780018040527000M245371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0780018040627000M246371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0780018050527000M255371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0780018050627000M256371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0780018060627000M266371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.1280026040416000M34441225267123,527,22 sob consulta
K1891.1280026060616000M36641225267123,527,22 sob consulta
K1891.1280026060816000M36841225267123,527,22 sob consulta
K1891.1280026061016000M361041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1280026080816000M38841225267123,527,22 sob consulta
K1891.1280026081016000M381041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1280026101016000M3101041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1480032040413000M44441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032080813000M48841630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032081013000M481041630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032081213000M481241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032081413000M481441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1980050080810000M688821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050121210000M61212821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050121410000M61214821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050121510000M61215821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050121610000M61216821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050141410000M61414821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050141510000M61415821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050141610000M61416821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050151510000M61515821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050151610000M61516821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1980050161610000M61616821405017168,545,715 sob consulta
K1891.248005810107000M610101032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005818187000M618181032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005818197000M618191032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005818207000M618201032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005818257000M618251032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005819197000M619191032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005819207000M619201032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005819257000M619251032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005820207000M620201032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005820257000M620251032555820181056,415 sob consulta
K1891.248005825257000M625251032555820181056,415 sob consulta
K1891.288006214146000M814141437656221201172,640 sob consulta
K1891.288006224246000M824241437656221201172,640 sob consulta
K1891.288006228286000M828281437656221201172,640 sob consulta
K1891.288006232326000M832321437656221201172,640 sob consulta
K1891.0792018040427000M244371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0792018040527000M245371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0792018040627000M246371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0792018050527000M255371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0792018050627000M256371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0792018060627000M266371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.1292026040416000M34441225267123,527,22 sob consulta
K1891.1292026060616000M36641225267123,527,22 sob consulta
K1891.1292026060816000M36841225267123,527,22 sob consulta
K1891.1292026061016000M361041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1292026080816000M38841225267123,527,22 sob consulta
K1891.1292026081016000M381041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1292026101016000M3101041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1492032040413000M44441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032080813000M48841630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032081013000M481041630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032081213000M481241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032081413000M481441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1992050080810000M688821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050121210000M61212821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050121410000M61214821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050121510000M61215821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050121610000M61216821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050141410000M61414821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050141510000M61415821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050141610000M61416821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050151510000M61515821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050151610000M61516821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1992050161610000M61616821405017168,545,715 sob consulta
K1891.249205810107000M610101032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205818187000M618181032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205818197000M618191032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205818207000M618201032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205818257000M618251032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205819197000M619191032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205819207000M619201032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205819257000M619251032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205820207000M620201032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205820257000M620251032555820181056,415 sob consulta
K1891.249205825257000M625251032555820181056,415 sob consulta
K1891.289206214146000M814141437656221201172,640 sob consulta
K1891.289206224246000M824241437656221201172,640 sob consulta
K1891.289206228286000M828281437656221201172,640 sob consulta
K1891.289206232326000M832321437656221201172,640 sob consulta
K1891.389208615155000M1015151548808631241583,384 sob consulta
K1891.389208628285000M1028281548808631241583,384 sob consulta
K1891.389208632325000M1032321548808631241583,384 sob consulta
K1891.389208638385000M1038381548808631241583,384 sob consulta
K1891.429209420204000M12202020509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.429209432324000M12323220509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.429209438384000M12383820509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.429209445454000M12454520509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.489211020203750M1220202057105110412823105145 sob consulta
K1891.489211038383750M1238382057105110412823105145 sob consulta
K1891.489211045453750M1245452057105110412823105145 sob consulta
K1891.489211050503750M1250502057105110412823105145 sob consulta
K1891.0798018040427000M244371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0798018040527000M245371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0798018040627000M246371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0798018050527000M255371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0798018050627000M256371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0798018060627000M266371418582,516,60,43 sob consulta
K1891.0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 sob consulta
K1891.1298026040416000M34441225267123,527,22 sob consulta
K1891.1298026060616000M36641225267123,527,22 sob consulta
K1891.1298026060816000M36841225267123,527,22 sob consulta
K1891.1298026061016000M361041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1298026080816000M38841225267123,527,22 sob consulta
K1891.1298026081016000M381041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1298026101016000M3101041225267123,527,22 sob consulta
K1891.1498032040413000M44441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032080813000M48841630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032081013000M481041630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032081213000M481241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032081413000M481441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 sob consulta
K1891.1998050080810000M688821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050121210000M61212821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050121410000M61214821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050121510000M61215821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050121610000M61216821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050141410000M61414821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050141510000M61415821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050141610000M61416821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050151510000M61515821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050151610000M61516821405017168,545,715 sob consulta
K1891.1998050161610000M61616821405017168,545,715 sob consulta
K1891.249805810107000M610101032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805818187000M618181032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805818197000M618191032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805818207000M618201032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805818257000M618251032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805819197000M619191032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805819207000M619201032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805819257000M619251032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805820207000M620201032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805820257000M620251032555820181056,415 sob consulta
K1891.249805825257000M625251032555820181056,415 sob consulta
K1891.289806214146000M814141437656221201172,640 sob consulta
K1891.289806224246000M824241437656221201172,640 sob consulta
K1891.289806228286000M828281437656221201172,640 sob consulta
K1891.289806232326000M832321437656221201172,640 sob consulta
K1891.389808615155000M1015151548808631241583,384 sob consulta
K1891.389808628285000M1028281548808631241583,384 sob consulta
K1891.389808632325000M1032321548808631241583,384 sob consulta
K1891.389808638385000M1038381548808631241583,384 sob consulta
K1891.429809420204000M12202020509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.429809432324000M12323220509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.429809438384000M12383820509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.429809445454000M12454520509594342617,597,6145 sob consulta
K1891.489811020203750M1220202057105110412823105145 sob consulta
K1891.489811038383750M1238382057105110412823105145 sob consulta
K1891.489811045453750M1245452057105110412823105145 sob consulta
K1891.489811050503750M1250502057105110412823105145 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33