Grupos de mercadorias
Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto removível
K1892

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto removível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1892.1480035040414azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035080814azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035081014azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035081214azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035081414azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035101014azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035101214azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035101414azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035121214azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035121414azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1480035141414azul0,00760,21801530,21 sob consulta
K1892.1980066080819azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066121219azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066121419azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066121519azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066121619azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066141419azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066141519azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066141619azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066151519azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066151619azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.1980066161619azul0,04261810655820,15 sob consulta
K1892.2480078101024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078181824azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078181924azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078182024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078182524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078191924azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078192024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078192524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078202024azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078202524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2480078252524azul0,17186013908400,2 sob consulta
K1892.2880090141428azul0,402137023509900,2 sob consulta
K1892.2880090242428azul0,402137023509900,2 sob consulta
K1892.2880090282828azul0,402137023509900,2 sob consulta
K1892.2880090323228azul0,402137023509900,2 sob consulta
K1892.1492035040414amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035080814amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035081014amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035081214amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035081414amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035101014amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035101214amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035101414amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035121214amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035121414amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1492035141414amarelo0,007114,63443360,15 sob consulta
K1892.1992066080819amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066121219amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066121419amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066121519amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066121619amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066141419amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066141519amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066141619amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066151519amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066151619amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.1992066161619amarelo0,0421090181511200,1 sob consulta
K1892.2492078101024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078181824amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078181924amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078182024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078182524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078191924amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078192024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078192524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078202024amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078202524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2492078252524amarelo0,1712300513019000,15 sob consulta
K1892.2892090141428amarelo0,4024080674517800,15 sob consulta
K1892.2892090242428amarelo0,4024080674517800,15 sob consulta
K1892.2892090282828amarelo0,4024080674517800,15 sob consulta
K1892.2892090323228amarelo0,4024080674517800,15 sob consulta
K1892.3892114181838amarelo1,09665251200023500,17 sob consulta
K1892.3892114282838amarelo1,09665251200023500,17 sob consulta
K1892.3892114323238amarelo1,09665251200023500,17 sob consulta
K1892.3892114383838amarelo1,09665251200023500,17 sob consulta
K1892.4292126222242amarelo2,522108702050041000,19 sob consulta
K1892.4292126323242amarelo2,522108702050041000,19 sob consulta
K1892.4292126383842amarelo2,522108702050041000,19 sob consulta
K1892.4292126454542amarelo2,522108702050041000,19 sob consulta
K1892.4892140222248amarelo4,076129682280045000,23 sob consulta
K1892.4892140383848amarelo4,076129682280045000,23 sob consulta
K1892.4892140454548amarelo4,076129682280045000,23 sob consulta
K1892.4892140505048amarelo4,076129682280045000,23 sob consulta
K1892.1498035040414vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035080814vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035081014vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035081214vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035081414vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035101014vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035101214vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035101414vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035121214vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035121414vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1498035141414vermelho0,007171,95136540,09 sob consulta
K1892.1998066080819vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066121219vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066121419vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066121519vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066121619vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066141419vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066141519vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066141619vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066151519vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066151619vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.1998066161619vermelho0,0421512254020100,06 sob consulta
K1892.2498078101024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078181824vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078181924vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078182024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078182524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078191924vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078192024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078192524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078202024vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078202524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2498078252524vermelho0,1713700813029400,11 sob consulta
K1892.2898090141428vermelho0,4026410992032000,11 sob consulta
K1892.2898090242428vermelho0,4026410992032000,11 sob consulta
K1892.2898090282828vermelho0,4026410992032000,11 sob consulta
K1892.2898090323228vermelho0,4026410992032000,11 sob consulta
K1892.3898114181838vermelho1,096118002185044000,12 sob consulta
K1892.3898114282838vermelho1,096118002185044000,12 sob consulta
K1892.3898114323238vermelho1,096118002185044000,12 sob consulta
K1892.3898114383838vermelho1,096118002185044000,12 sob consulta
K1892.4298126222242vermelho2,522215943769259400,14 sob consulta
K1892.4298126323242vermelho2,522215943769259400,14 sob consulta
K1892.4298126383842vermelho2,522215943769259400,14 sob consulta
K1892.4298126454542vermelho2,522215943769259400,14 sob consulta
K1892.4898140222248vermelho4,076257594940068200,16 sob consulta
K1892.4898140383848vermelho4,076257594940068200,16 sob consulta
K1892.4898140454548vermelho4,076257594940068200,16 sob consulta
K1892.4898140505048vermelho4,076257594940068200,16 sob consulta
Código do artigo

Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
K1892.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1892.19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1892.24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1892.28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1892.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1892.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1892.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1892.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1892.19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1892.24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1892.28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1892.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1892.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1892.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1892.38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1892.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1892.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1892.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1892.42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1892.42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1892.42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1892.42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1892.48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1892.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1892.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1892.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1892.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1892.19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1892.24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1892.28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1892.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1892.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1892.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1892.38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1892.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1892.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1892.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1892.42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1892.42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1892.42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1892.42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1892.48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
K1892.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
K1892.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
K1892.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
Código do artigo

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4KLL1L2L3L4RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1892.1480035040410,5M444412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035080810,5M488412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035081010,5M4810412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035081210,5M4812412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035081410,5M4814412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035101010,5M41010412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035101210,5M41012412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035101410,5M41014412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035121210,5M41212412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035121410,5M41214412308351113519355 sob consulta
K1892.1480035141410,5M41414412308351113519355 sob consulta
K1892.1980066080814,5M6888214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066121214,5M612128214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066121414,5M612148214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066121514,5M612158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066121614,5M612168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066141414,5M614148214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066141514,5M614158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066141614,5M614168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066151514,5M615158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066151614,5M615168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1980066161614,5M616168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.2480078101020M610101032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078181820M618181032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078181920M618191032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078182020M618201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078182520M618251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078191920M619191032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078192020M619201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078192520M619251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078202020M620201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078202520M620251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2480078252520M625251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2880090141425M814141437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2880090242425M824241437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2880090282825M828281437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2880090323225M832321437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.1492035040410,5M444412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035080810,5M488412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035081010,5M4810412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035081210,5M4812412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035081410,5M4814412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035101010,5M41010412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035101210,5M41012412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035101410,5M41014412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035121210,5M41212412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035121410,5M41214412308351113519355 sob consulta
K1892.1492035141410,5M41414412308351113519355 sob consulta
K1892.1992066080814,5M6888214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066121214,5M612128214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066121414,5M612148214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066121514,5M612158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066121614,5M612168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066141414,5M614148214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066141514,5M614158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066141614,5M614168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066151514,5M615158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066151614,5M615168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1992066161614,5M616168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.2492078101020M610101032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078181820M618181032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078181920M618191032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078182020M618201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078182520M618251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078191920M619191032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078192020M619201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078192520M619251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078202020M620201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078202520M620251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2492078252520M625251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2892090141425M814141437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2892090242425M824241437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2892090282825M828281437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2892090323225M832321437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.1498035040410,5M444412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035080810,5M488412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035081010,5M4810412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035081210,5M4812412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035081410,5M4814412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035101010,5M41010412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035101210,5M41012412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035101410,5M41014412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035121210,5M41212412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035121410,5M41214412308351113519355 sob consulta
K1892.1498035141410,5M41414412308351113519355 sob consulta
K1892.1998066080814,5M6888214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066121214,5M612128214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066121414,5M612148214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066121514,5M612158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066121614,5M612168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066141414,5M614148214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066141514,5M614158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066141614,5M614168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066151514,5M615158214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066151614,5M615168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.1998066161614,5M616168214019,56625168274615 sob consulta
K1892.2498078101020M610101032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078181820M618181032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078181920M618191032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078182020M618201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078182520M618251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078191920M619191032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078192020M619201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078192520M619251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078202020M620201032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078202520M620251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2498078252520M625251032552278301810,53457,515 sob consulta
K1892.2898090141425M814141437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2898090242425M824241437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2898090282825M828281437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.2898090323225M832321437652590352011,5407340 sob consulta
K1892.3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 sob consulta
K1892.4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 sob consulta
K1892.4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 sob consulta
K1892.4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33