Grupos de mercadorias
Grampo excêntrico em aço com alavanca de fixação
K2049

Grampo excêntrico em aço com alavanca de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).

Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.

Devido ao seu formato hexagonal, a alavanca de fixação pode ser montada em passos de 60° e, portanto, pode ser alinhada de acordo com o usuário.
Vantagens:- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Fixação sem ferramentas por meio da alavanca de fixação
Acessórios:Chapa de fixação K2050.Indicação de desenho:
(1) Parafuso de tensão
(2) Arruela de pressão
(3) Alavanca de fixação
(4) Chave sextavada
(5) Grampo excêntrico
(6) Chapa de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2049 Grampo excêntrico em aço com alavanca de fixação 332 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo excêntrico em aço com alavanca de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
ABDD1D2HH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
K2049.080A-7,1-12M81061291,58,5- sob consulta
K2049.100A-8,3-14M1012715111,810- sob consulta
K2049.120A-9,5-16M1214818132,212- sob consulta
K2049.081B-7,11212M81061291,58,57 sob consulta
K2049.101B-8,31414M1012715111,8108 sob consulta
K2049.121B-9,51616M1214818132,2129 sob consulta
Código do artigoFormaLL1L2L3RCurso
S
SWForça
de aperto
kN
Torque de aperto
recomendado
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2049.080A68,2--252,22,50,31,2 sob consulta
K2049.100A79,5--302,530,53 sob consulta
K2049.120A810,9--402,95,50,76 sob consulta
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 sob consulta
K2049.101B79,5118302,530,53 sob consulta
K2049.121B810,9120402,95,50,76 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33