Productgroepen
Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging
K0977

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:Schroefdraadhuls verzinkt, blauw gepassiveerd.
Schroefdraadbout inzetgehard, gezwart.
Standaard veerkracht, versterkte veerkracht.
Opmerking:De verende trek- en drukstukken, ook bekend als universele drukstukken, zijn bedoeld voor het borgen, positioneren of klemmen van verschillende componenten. De schroefdraadbout, die door de zeskantvorm tegen verdraaien is geborgd, kan als trek- of als drukpen worden gebruikt.Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0977 Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging 166 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging vorm I

meer info

Tekeningen

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging vorm I

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormVeerkrachtDSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADToeb.PrijsBestellen
K0977.1112IstandaardM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 0,00 €
K0977.1116IstandaardM16x1,511M581025718,728381,310 0,00 €
K0977.1120IstandaardM20X1,514M61012,24014010,334472,712 0,00 €
K0977.1212IversterkteM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 0,00 €
K0977.1216IversterkteM16x1,511M5810351038,728381,310 0,00 €
K0977.1220IversterkteM20X1,514M61012,26017510,334472,712 0,00 €

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging vorm H

meer info

Tekeningen

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging vorm H

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVorm

VeerkrachtDD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
min.
CADToeb.PrijsBestellen
K0977.2112HstandaardM12X1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 0,00 €
K0977.2116HstandaardM16x1,5M581025718,728381,371110 0,00 €
K0977.2120HstandaardM20X1,5M61012,24014010,334472,791412 0,00 €
K0977.2212HversterkteM12X1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 0,00 €
K0977.2216HversterkteM16x1,5M5810351038,728381,371110 0,00 €
K0977.2220HversterkteM20X1,5M61012,26017510,334472,791412 0,00 €

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging vorm K

meer info

Tekeningen

Verende trek- en drukstukken met verdraaibeveiliging vorm K

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormVeerkrachtDSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADToeb.PrijsBestellen
K0977.3112KstandaardM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 0,00 €
K0977.3116KstandaardM16x1,511M581025718,728381,310 0,00 €
K0977.3120KstandaardM20X1,514M61012,24014010,334472,712 0,00 €
K0977.3212KversterkteM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 0,00 €
K0977.3216KversterkteM16x1,511M5810351038,728381,310 0,00 €
K0977.3220KversterkteM20X1,514M61012,26017510,334472,712 0,00 €