Productgroepen
Verende drukstukkenmet positiesensor
K0656

Verende drukstukken met positiesensor

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingProductbeschrijving:Naast de mechanische functie als borg- en positioneerelement dienen verende drukstukken met toestandsensor ook voor het opvragen of een component al of niet zich in de gewenste positie bevindt.
De sensor herkent of de drukstift naar binnen of naar buiten is geschoven en maakt de elektronische verwerking van deze toestand mogelijk.
Grondstof:Huls, drukstift en veer staal.
Toestandsensor rvs.
Uitvoering:Gezwart. Drukpen gehard.Opmerking:De toestandsensor schakelt bij een slag van H.Technische gegevens:Inductieve sensor:
Uitgangsschakeling: PNP maakcontact (NO) of verbreekcontact (NC)
Werkspanning: 10 - 30 V DC
Bedrijfsstroom: <200 mA
Schakelafstand: 0,8 mm
Schakelfrequentie: 2000 Hz
Kortsluitvast: ja
Verpolingsbestendig: ja
Beschermingsgraad: IP 67
Soort aansluiting: 2 m PVC-kabel
Goedkeuring: CE
Toepassing:Verende drukstukken met toestandsensor maken een toestandsafhankelijke procesbesturing mogelijk. Zo kan worden gegarandeerd dat een werkstuk of een bewegende component zich op de gewenste plaats bevindt.Temperatuurbereik:Temperatuurbereik: -25 °C - +70 °CVeiligheid:Verende drukstukken met toestandsensor zijn niet geschikt voor de beveiliging van personen.Tekeningverwijzing:
4) LED-indicator

BN = Bruin
BK = Zwart
BU = Blauw

Toepassingsvoorbeeld positie opvragen:
Pos. 1: Schuif ingedrukt
Pos. 2: Schuif ontgrendeld
3) Schuif
Bijzonderheden
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0656 Verende drukstukkenmet positiesensor 250 kB

Tekeningen

Verende drukstukkenmet positiesensor

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

Uitvoering 2DD1HLL1Veerkracht
begin
F1 ca. N
Veerkracht
einde
F2 ca. N
P=KabellengteCADToeb.PrijsBestellen
K0656.5061openerM62,722737202000 0,00 €
K0656.5081openerM84229315302000 0,00 €
K0656.5101openerM104,5336420382000 0,00 €
K0656.5062sluiterM62,722737202000 0,00 €
K0656.5082sluiterM84229315302000 0,00 €
K0656.5102sluiterM104,5336420382000 0,00 €