Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Polyamide glasvezelversterkt
Platkopschroef DIN 921 staal.
Bevestigingsplaat staal.
Uitvoering:zwart.
Platkopschroef en bevestigingsplaat verzinkt.
Opmerking:Magneetsluiting voor zwenk- en schuifdeuren. De slobgaten maken een flexibele positionering mogelijk op aluminium profielen en vlakke elementen.Tekeningverwijzing:
1) Platkopschroef
2) Bevestigingsplaat
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1295 Magneetsluiting 203 kB

Tekeningen

Magneetsluiting

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerA

A1BDHH1LL1Houdkracht
F1
N
Houdkracht
F2
N
TegenstukCADToeb.PrijsBestellen
K1295.17281207,7174,3146281253Platkopschroef M4x5 0,00 €
K1295.284013013,5286,3201040192010Platkopschroef M5x6 0,00 €
K1295.284023013,5286,3201040192010Platkopschroef M5x6 en sluitplaat 14x41x2 0,00 €