Groupes de marchandise
Lardon de positionnement, forme A, simple
K0954_A

Lardon de positionnement, forme A, simple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1191.Finition :Bruni.Nota :Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
Utilisation :Les lardons de positionnement sont vissés dans une rainure avec un élément de serrage puis positionnés sur la contre-pièce.Avantages :Gain de temps important lors du montage des éléments de serrage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0954_A Lardon de positionnement, forme A, simple 169 kB

Dessins

Lardon de positionnement, forme A, simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBN=Largeur
de la rainure
B

HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0954.08X8Asimple888-20 Sur demande
K0954.12X20Asimple201214630 Sur demande
K0954.12X22Asimple221214630 Sur demande
K0954.12X30Asimple301214630 Sur demande
K0954.14X20Asimple201414630 Sur demande
K0954.14X22Asimple221414630 Sur demande
K0954.14X30Asimple301414630 Sur demande
K0954.16X20Asimple201614630 Sur demande
K0954.16X22Asimple221614630 Sur demande
K0954.16X30Asimple301614630 Sur demande
K0954.18X20Asimple201814630 Sur demande
K0954.18X22Asimple221814630 Sur demande
K0954.18X30Asimple301814630 Sur demande
K0954.22X20Asimple202214630 Sur demande
K0954.22X22Asimple222214630 Sur demande
K0954.22X30Asimple302214630 Sur demande

Autres articles de cette catégorie