Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1191.Finition :Forme A brunie.
Forme B brillante et trempée.
Nota :Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0954 Lardon 243 kB

Dessins (aperçu complet)

Lardon

Lardon de positionnement, forme A, simple

plus d'infos

Dessins

Lardon de positionnement, forme A, simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBN=Largeur
de la rainure
B

HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0954.08X8Asimple888-20 Sur demande
K0954.12X20Asimple201214630 Sur demande
K0954.12X22Asimple221214630 Sur demande
K0954.12X30Asimple301214630 Sur demande
K0954.14X20Asimple201414630 Sur demande
K0954.14X22Asimple221414630 Sur demande
K0954.14X30Asimple301414630 Sur demande
K0954.16X20Asimple201614630 Sur demande
K0954.16X22Asimple221614630 Sur demande
K0954.16X30Asimple301614630 Sur demande
K0954.18X20Asimple201814630 Sur demande
K0954.18X22Asimple221814630 Sur demande
K0954.18X30Asimple301814630 Sur demande
K0954.22X20Asimple202214630 Sur demande
K0954.22X22Asimple222214630 Sur demande
K0954.22X30Asimple302214630 Sur demande

Lardon de positionnement, forme B, bilatéral

plus d'infos

Dessins

Lardon de positionnement, forme B, bilatéral

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBN=Largeur
de la rainure
B

HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0954.1814X18Bdes deux côtés1814104,91818 Sur demande
K0954.1814X20Bdes deux côtés2014104,92018 Sur demande