Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Acier : cémenté et trempé.
Diamètres de centrage rectifiés.
Nota :Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Accessoires :Palette K0806.
Cube préusiné K0805
Tours de serrage K1533, K1534, K1535.
Equerre de montage K0803, K0804.
Plaques de base K1532.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K0856_Datasheet_32682_Centreur_pour_palette--fr 310 kB

Dessins

Centreur pour palette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

GLL1CAOAcc.PrixCommander
K0856.5025A25 g6M67734 Sur demande
K0856.5030A30 h6M68744 Sur demande
K0856.5050A50 g6M68744 Sur demande
K0856.50301B30 h6M87936 Sur demande