Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et trempé, bruni et rectifié.Nota :La hauteur de serrage peut être augmentée à l’aide d’entretoises K0018, ou diminuée, pour les modèles K1231.12 à K1231.14 et K1231.22 à K1231.24, à l’aide de supports à bille oscillante K0282.
Nos crochets de bridage présentent les avantages suivants :
- Serrage manuel rapide à l'aide de la vis et de l'excentrique hélicoïdal.
- Changement d'outils rapide et aisé, grâce au pivotement du crochet.
- Construction compacte, encombrement réduit.
- Adaptation simple à de grandes hauteurs de serrage, à l'aide d'entretoises K0018.

Les crochets de bridage se fixent de deux manières :
1) Dans une rainure.
2) A l'aide d'une tige filetée M12 directement sur la plaque, p.ex. dans un dispositif de serrage standard.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1231 Crochet de bridage 227 kB

Dessins

Crochet de bridage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeHauteur de serrage max. H1Hauteur de serrage min. H2H3

H4CAOAcc.PrixCommander
K1231.11Aavec levier excentrique30251554-59 Sur demande
K1231.12Cavec levier excentrique et filetage70501573-93 Sur demande
K1231.13Cavec levier excentrique et filetage98681591-121 Sur demande
K1231.14Cavec levier excentrique et filetage1359522118-158 Sur demande
K1231.21Bavec vis de serrage30251554-59 Sur demande
K1231.22Davec vis de serrage et filetage70501573-93 Sur demande
K1231.23Davec vis de serrage et filetage98681591-121 Sur demande
K1231.24Davec vis de serrage et filetage1359522118-158 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33