Groupes de marchandise
Crochet de bridage avec embase et manette indexable avec palier anti-friction
K0013

Crochet de bridage avec embase et manette indexable avec palier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les crochets de bridage avec embase et palier anti-friction permettent de serrer manuellement des composants en actionnant la manette indexable.

Avec les manettes indexables et le palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard. Le serrage et le desserrage nécessitent par ailleurs une force manuelle moindre.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
Matière :Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée en zinc injecté haute pression conforme DIN EN 12844.
Composants en acier du palier anti-friction de classe de résistance 5.8
Finition :Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier du palier anti-friction brunis.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Sur demande :Autres coloris de poignées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0013 Crochet de bridage avec embase et manette indexable avec palier anti-friction 145 kB

Dessins

Crochet de bridage avec embase et manette indexable avec palier anti-friction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
kN
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0013.410M102525727965,1101365671940126,1130 Sur demande
K0013.412M123032889680,9121880822750188,7170 Sur demande