Groupes de marchandise
Crochet de bridage avec insert
K0012

Crochet de bridage avec insert

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Finition :Traité et bruni.Nota :L'insert emmanché en plastique offre une protection maximale contre toute détérioration des surfaces fragiles des pièces usinées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0012 Crochet de bridage avec insert 174 kB

Dessins

Crochet de bridage avec insert

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsDD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K0012.206Apolyacétal166,511104220610,511920304,8 Sur demande
K0012.208Apolyacétal208,515125225813,5151225508,8 Sur demande
K0012.210Apolyacétal2510,5181466321017,51714326011,6 Sur demande
K0012.212Apolyacétal3212,52017834012212018408018,8 Sur demande
K0012.2106Bpolyacétal166,5-1041,520-1011920304,8 Sur demande
K0012.2108Bpolyacétal208,5-1251,525-13151225508,8 Sur demande
K0012.2110Bpolyacétal2510,5-1465,532-171714326011,6 Sur demande
K0012.2112Bpolyacétal3212,5-1782,540-212018408018,8 Sur demande
K0012.306Apolyuréthane166,511104220610,511920304,8 Sur demande
K0012.308Apolyuréthane208,515125225813,5151225508,8 Sur demande
K0012.310Apolyuréthane2510,5181466321017,51714326011,6 Sur demande
K0012.312Apolyuréthane3212,52017834012212018408018,8 Sur demande
K0012.3106Bpolyuréthane166,5-1041,520-1011920304,8 Sur demande
K0012.3108Bpolyuréthane208,5-1251,525-13151225508,8 Sur demande
K0012.3110Bpolyuréthane2510,5-1465,532-171714326011,6 Sur demande
K0012.3112Bpolyuréthane3212,5-1782,540-212018408018,8 Sur demande