Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
K1772_LST

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur. Roues : PA 6.Finition :Tôle d’acier : emboutie. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.Nota :Les couronnes de pivotement en acier trempé apportent une résistance accrue aux chocs et aux collisions. Bonne tenue à l’abrasion. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1772_LST Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes 264 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1772.075322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse453260-857591181008082,5300 Sur demande
K1772.075325Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes453260-857591181008082,5300 Sur demande
K1772.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse453760-8510091401008095500 Sur demande
K1772.100375Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes453760-8510091401008095500 Sur demande
K1772.125402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse454060-85125916510080107,5700 Sur demande
K1772.125405Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes454060-85125916510080107,5700 Sur demande
K1772.150502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse6550807511015011197140105140800 Sur demande
K1772.150505Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6550807511015011197140105140800 Sur demande