Groupes de marchandise
Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
K1759_L

Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables avec trou de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1759_L Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard 284 kB

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDD1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.1105019Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse2519501143695030 Sur demande
K1759.1107525Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse29257511439866,550 Sur demande
K1759.1110025Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse332510011431218360 Sur demande