Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Bruni.Accessoires :Ressorts K1554 et vis CHC K0869.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0012 Crochet de bridage 269 kB

Dessins (aperçu complet)

Crochet de bridage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K0012.06A166,51110422061011920304,8 Sur demande
K0012.08A208,515125225812151225508,8 Sur demande
K0012.10A2510,51814663210161714326013,9 Sur demande
K0012.12A3212,52017834012202018408020,2 Sur demande
K0012.106B166,5-1041,520-9,511920304,8 Sur demande
K0012.108B208,5-1251,525-11,5151225508,8 Sur demande
K0012.110B2510,5-1465,532-15,51714326013,9 Sur demande
K0012.112B3212,5-1782,540-19,52018408020,2 Sur demande