Groupes de marchandise
Crochet à visser de type 11E et de type 4E en acier, forme A
K2185_A

Crochet à visser de type 11E et de type 4E en acier, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Ces crochets à visser de type 11E et de type 4E en acier sont spécialement conçus pour la construction mécanique et offrent une solution fiable pour une multitude de besoins de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils garantissent une construction robuste et une capacité de charge élevée. Leurs filetages usinés avec précision permettent une installation facile et offrent une fixation sûre. Grâce à leur polyvalence, ils sont idéaux pour la fixation de composants de machines, d'outils et d'autres équipements. Ces crochets à visser offrent des performances durables et constituent un choix fiable pour les applications exigeantes de la construction mécanique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2185_A_Datasheet_32246_Crochet_visser_de_type_11E_et_de_type_4E_en_acier_forme_A--fr 143 kB

Dessins

Crochet à visser de type 11E et de type 4E en acier, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeFinition 1D

D1D2HLL1Charge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
K2185.00440AcourbéType 11E12M43,5-40209 Sur demande
K2185.00450AcourbéType 11E16M43,5-50259 Sur demande
K2185.00550AcourbéType 11E16M54,4-502312,5 Sur demande
K2185.00560AcourbéType 11E16M54,4-603012,5 Sur demande
K2185.00650AcourbéType 11E18M65,2-502025 Sur demande
K2185.00660AcourbéType 11E18M65,2-603025 Sur demande
K2185.00870AcourbéType 11E22M87-703240 Sur demande
K2185.00880AcourbéType 11E22M87-804240 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33