Groupes de marchandise
Vis H à embase cylindro-tronconique DIN EN 1665
K1161

Vis H à embase cylindro-tronconique DIN EN 1665

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1161 Vis H à embase cylindro-tronconique DIN EN 1665 177 kB
 Classes de résistance 42 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB
 Surfaces des vis 121 kB

Dessins

Vis H à embase cylindro-tronconique DIN EN 1665

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière du corps de baseClasse de résistanceD

LLs
min.
Lg
max.
D1SWKCAOAcc.PrixCommander
K1161.406X12acier8.8M6120014,2106,6 Sur demande
K1161.406X16acier8.8M6160014,2106,6 Sur demande
K1161.406X20acier8.8M6200014,2106,6 Sur demande
K1161.406X25acier8.8M6250014,2106,6 Sur demande
K1161.406X30acier8.8M63071214,2106,6 Sur demande
K1161.408X12acier8.8M8120018138,1 Sur demande
K1161.408X16acier8.8M8160018138,1 Sur demande
K1161.408X20acier8.8M8200018138,1 Sur demande
K1161.408X25acier8.8M8250018138,1 Sur demande
K1161.408X30acier8.8M8300018138,1 Sur demande
K1161.408X35acier8.8M8356,751318138,1 Sur demande
K1161.408X40acier8.8M84011,751818138,1 Sur demande
K1161.408X50acier8.8M85021,752818138,1 Sur demande
K1161.408X60acier8.8M86031,753818138,1 Sur demande
K1161.410X20acier8.8M10200022,31610,4 Sur demande
K1161.410X25acier8.8M10250022,31610,4 Sur demande
K1161.410X30acier8.8M10300022,31610,4 Sur demande
K1161.410X35acier8.8M10350022,31610,4 Sur demande
K1161.410X40acier8.8M10406,51422,31610,4 Sur demande
K1161.410X50acier8.8M105016,52422,31610,4 Sur demande
K1161.412X20acier8.8M12200026,61811,8 Sur demande
K1161.412X25acier8.8M12250026,61811,8 Sur demande
K1161.412X30acier8.8M12300026,61811,8 Sur demande
K1161.412X40acier8.8M12400026,61811,8 Sur demande
K1161.412X50acier8.8M125011,252026,61811,8 Sur demande
K1161.416X30acier8.8M163000352415,4 Sur demande
K1161.416X35acier8.8M163500352415,4 Sur demande
K1161.416X40acier8.8M164000352415,4 Sur demande
K1161.416X50acier8.8M165000352415,4 Sur demande
K1161.416X70acier8.8M16702232352415,4 Sur demande
K1161.506X12acier10.9M6120014,2106,6 Sur demande
K1161.506X16acier10.9M6160014,2106,6 Sur demande
K1161.506X20acier10.9M6200014,2106,6 Sur demande
K1161.506X25acier10.9M6250014,2106,6 Sur demande
K1161.506X30acier10.9M63071214,2106,6 Sur demande
K1161.508X12acier10.9M8120018138,1 Sur demande
K1161.508X16acier10.9M8160018138,1 Sur demande
K1161.508X20acier10.9M8200018138,1 Sur demande
K1161.508X25acier10.9M8250018138,1 Sur demande
K1161.508X30acier10.9M8300018138,1 Sur demande
K1161.508X35acier10.9M8356,751318138,1 Sur demande
K1161.508X40acier10.9M84011,751818138,1 Sur demande
K1161.510X25acier10.9M10250022,31610,4 Sur demande
K1161.510X30acier10.9M10300022,31610,4 Sur demande
K1161.510X40acier10.9M10406,51422,31610,4 Sur demande
K1161.512X20acier10.9M12200026,61811,8 Sur demande
K1161.512X35acier10.9M12350026,61811,8 Sur demande
K1161.512X40acier10.9M12400026,61811,8 Sur demande
K1161.512X45acier10.9M12456,251526,61811,8 Sur demande
K1161.512X50acier10.9M125011,252026,61811,8 Sur demande
K1161.516X30acier10.9M163000352415,4 Sur demande
K1161.516X35acier10.9M163500352415,4 Sur demande
K1161.516X40acier10.9M164000352415,4 Sur demande
K1161.516X50acier10.9M165000352415,4 Sur demande
K1161.516X60acier10.9M16601222352415,4 Sur demande
K1161.106X12acier inoxydable A270M6120014,2106,6 Sur demande
K1161.106X16acier inoxydable A270M6160014,2106,6 Sur demande
K1161.106X20acier inoxydable A270M6200014,2106,6 Sur demande
K1161.106X25acier inoxydable A270M6250014,2106,6 Sur demande
K1161.106X30acier inoxydable A270M63071214,2106,6 Sur demande
K1161.108X16acier inoxydable A270M8160018138,1 Sur demande
K1161.108X20acier inoxydable A270M8200018138,1 Sur demande
K1161.108X25acier inoxydable A270M8250018138,1 Sur demande
K1161.108X30acier inoxydable A270M8300018138,1 Sur demande
K1161.108X35acier inoxydable A270M8356,751318138,1 Sur demande
K1161.108X40acier inoxydable A270M84011,751818138,1 Sur demande
K1161.108X50acier inoxydable A270M85021,752818138,1 Sur demande
K1161.110X20acier inoxydable A270M10200022,31610,4 Sur demande
K1161.110X25acier inoxydable A270M10250022,31610,4 Sur demande
K1161.110X30acier inoxydable A270M10300022,31610,4 Sur demande
K1161.110X35acier inoxydable A270M10350022,31610,4 Sur demande
K1161.110X40acier inoxydable A270M10406,51422,31610,4 Sur demande
K1161.110X50acier inoxydable A270M105011,51922,31610,4 Sur demande
K1161.110X60acier inoxydable A270M106016,52422,31610,4 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33