Groupes de marchandise
Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
K0869

Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762 avec frein-filet

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou inox (A 2).

Frein-filet en nylon.
Finition :Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A2-70, naturel.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0869 Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762 avec frein-filet 170 kB
 Classes de résistance 42 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB
 Surfaces des vis 121 kB

Dessins

Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762 avec frein-filet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

D

LLs
min.
Lg
max.
DKKL1SWCouple de serrage
env. Nm
Couple de dévissage env. nmCAOAcc.PrixCommander
K0869.804X10acierM41002,174530,150,22 Sur demande
K0869.804X12acierM41202,174530,150,22 Sur demande
K0869.804X16acierM41602,174630,150,22 Sur demande
K0869.804X20acierM42002,174730,150,22 Sur demande
K0869.804X25acierM42502,174730,150,22 Sur demande
K0869.805X10acierM51002,48,55540,250,1 Sur demande
K0869.805X12acierM51202,48,55640,250,1 Sur demande
K0869.805X16acierM51602,48,55740,250,1 Sur demande
K0869.805X20acierM52002,48,55740,250,1 Sur demande
K0869.805X25acierM52502,48,55840,250,1 Sur demande
K0869.805X30acierM530488,55840,250,1 Sur demande
K0869.805X40acierM54014188,55840,250,1 Sur demande
K0869.806X10acierM61003106550,450,25 Sur demande
K0869.806X12acierM61203106650,450,25 Sur demande
K0869.806X16acierM61603106750,450,25 Sur demande
K0869.806X20acierM62003106750,450,25 Sur demande
K0869.806X25acierM62503106850,450,25 Sur demande
K0869.806X30acierM63003106850,450,25 Sur demande
K0869.806X35acierM635611106850,450,25 Sur demande
K0869.806X40acierM6401116106850,450,25 Sur demande
K0869.806X45acierM6451621106850,450,25 Sur demande
K0869.806X50acierM6502126106850,450,25 Sur demande
K0869.808X16acierM81603,75138760,80,4 Sur demande
K0869.808X20acierM82003,75138860,80,4 Sur demande
K0869.808X25acierM82503,75138860,80,4 Sur demande
K0869.808X30acierM83003,75138860,80,4 Sur demande
K0869.808X35acierM83503,751381060,80,4 Sur demande
K0869.808X40acierM8405,75121381060,80,4 Sur demande
K0869.808X45acierM84510,75171381060,80,4 Sur demande
K0869.810X25acierM102504,516101081,70,9 Sur demande
K0869.810X30acierM103004,516101081,70,9 Sur demande
K0869.810X40acierM104004,516101281,70,9 Sur demande
K0869.810X50acierM105010,51816101281,70,9 Sur demande
K0869.812X30acierM123005,25181210101,80,9 Sur demande
K0869.812X40acierM124005,25181212101,80,9 Sur demande
K0869.812X50acierM125005,25181212101,80,9 Sur demande
K0869.904X10acier inoxydable A2M41002,174530,150,22 Sur demande
K0869.904X12acier inoxydable A2M41202,174530,150,22 Sur demande
K0869.904X16acier inoxydable A2M41602,174630,150,22 Sur demande
K0869.904X20acier inoxydable A2M42002,174730,150,22 Sur demande
K0869.904X25acier inoxydable A2M42502,174730,150,22 Sur demande
K0869.905X10acier inoxydable A2M51002,48,55540,250,1 Sur demande
K0869.905X12acier inoxydable A2M51202,48,55640,250,1 Sur demande
K0869.905X16acier inoxydable A2M51602,48,55740,250,1 Sur demande
K0869.905X20acier inoxydable A2M52002,48,55740,250,1 Sur demande
K0869.905X25acier inoxydable A2M52502,48,55840,250,1 Sur demande
K0869.905X30acier inoxydable A2M530488,55840,250,1 Sur demande
K0869.905X40acier inoxydable A2M54014188,55840,250,1 Sur demande
K0869.906X10acier inoxydable A2M61003106550,450,25 Sur demande
K0869.906X12acier inoxydable A2M61203106650,450,25 Sur demande
K0869.906X16acier inoxydable A2M61603106750,450,25 Sur demande
K0869.906X20acier inoxydable A2M62003106750,450,25 Sur demande
K0869.906X25acier inoxydable A2M62503106850,450,25 Sur demande
K0869.906X30acier inoxydable A2M63003106850,450,25 Sur demande
K0869.906X35acier inoxydable A2M635611106850,450,25 Sur demande
K0869.906X40acier inoxydable A2M6401116106850,450,25 Sur demande
K0869.906X45acier inoxydable A2M6451621106850,450,25 Sur demande
K0869.906X50acier inoxydable A2M6502126106850,450,25 Sur demande
K0869.908X16acier inoxydable A2M81603,75138760,80,4 Sur demande
K0869.908X20acier inoxydable A2M82003,75138860,80,4 Sur demande
K0869.908X25acier inoxydable A2M82503,75138860,80,4 Sur demande
K0869.908X30acier inoxydable A2M83003,75138860,80,4 Sur demande
K0869.908X35acier inoxydable A2M83503,751381060,80,4 Sur demande
K0869.908X40acier inoxydable A2M8405,75121381060,80,4 Sur demande
K0869.908X45acier inoxydable A2M84510,75171381060,80,4 Sur demande
K0869.910X25acier inoxydable A2M102504,516101081,70,9 Sur demande
K0869.910X30acier inoxydable A2M103004,516101081,70,9 Sur demande
K0869.910X40acier inoxydable A2M104004,516101281,70,9 Sur demande
K0869.910X50acier inoxydable A2M105010,51816101281,70,9 Sur demande
K0869.912X30acier inoxydable A2M123006181210101,80,9 Sur demande
K0869.912X40acier inoxydable A2M124006181212101,80,9 Sur demande
K0869.912X50acier inoxydable A2M125006181212101,80,9 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33