제품 그룹
표준 클램핑 조, 하부, E형
K1490_E

표준 클램핑 조, 하부, E형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:질소 검정 산화 처리.정보:이 클램핑 조를 사용하여 플로팅 클램프의 클램핑 범위를 확장할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1490_E 표준 클램핑 조, 하부, E형 311 kB

도면

표준 클램핑 조, 하부, E형
표준 클램핑 조, 하부, E형

캐드데이터 및 상세 정보

타입주문 번호모델 1BB1D

D1H1LL1L2CAD액세서리가격주문
EK1490.910000하부 클램핑 조28155,8932,8302310 요청 시