제품 그룹
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
K2054

무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:토글 클램프 헤비는 클램핑 시간이 짧은 수동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 암은 임팩트 렌치의 회전 속도와 일치하도록 90° 회전하여 빠른 조임이 가능합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재질:단강.표면 마무리:검정 산화.액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
도면 설명:
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스토로크
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2054 무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원 225 kB
 스윙 클램프 헤비에 대한 기술 정보 207 kB

도면 (전체 요약)

무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, A형, 클램핑 암 있음

자세한 정보

도면

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, A형, 클램핑 암 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입BB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K2054.1061오른쪽 회전식A클램핑 암 있음90702211M12801391115302950665550111019286 요청 시

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 암 없음

자세한 정보

도면

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 암 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCAD액세서리가격주문
K2054.1060오른쪽 회전식B클램핑 암 없음907011801391115302950111019 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059