제품 그룹
무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 암 없음
K2054_B

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 암 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:토글 클램프 헤비는 클램핑 시간이 짧은 수동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 암은 임팩트 렌치의 회전 속도와 일치하도록 90° 회전하여 빠른 조임이 가능합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재질:단강.표면 마무리:검정 산화.액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
도면 설명:
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스토로크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2054_B 무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 암 없음 179 kB

도면

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 암 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCAD액세서리가격주문
K2054.1060오른쪽 회전식B클램핑 암 없음907011801391115302950111019 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059