- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀
- K2328
볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K2258
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K2329
볼 잠금 볼트, 스테인리스 스틸, 수축 가능, 무거운 버전, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K2259
마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K2256_KN
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱
- K2256
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2256_ES
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K2257
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0641스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:볼트 스테인레스 스틸 1.4542.
버섯모양 노브 푸시 버튼
스테인레스 스틸 1.4305.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸. 표면 마무리:볼트 min. 40 HRC 경화, 피막 처리. 버섯모양 노브/푸시 버튼 피막 처리. 볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리. 압력 스프링 피막 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
핀 직경이 5 mm와 6 mm인 볼 잠금 핀에는 볼트와 그립 사이에 플랜지가 있습니다.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724 안전 나선형 케이블 K0367 루프 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0641.02105010 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 23,4 | 16 | 16 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105015 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 23,4 | 16 | 21 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105020 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 23,4 | 16 | 26 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105025 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 23,4 | 16 | 31 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105030 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 23,4 | 16 | 36 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105035 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 23,4 | 16 | 41 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105040 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 23,4 | 16 | 46 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105050 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 23,4 | 16 | 56 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105060 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 23,4 | 16 | 66 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02105070 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 23,4 | 16 | 76 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106010 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 23,4 | 16 | 17 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106015 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 23,4 | 16 | 22 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106020 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 23,4 | 16 | 27 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106025 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 23,4 | 16 | 32 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106030 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 23,4 | 16 | 37 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106035 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 23,4 | 16 | 42 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106040 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 23,4 | 16 | 47 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106050 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 23,4 | 16 | 57 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106060 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 23,4 | 16 | 67 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106070 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 23,4 | 16 | 77 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02106080 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 23,4 | 16 | 87 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108010 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 23,4 | 16 | 18 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108015 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 23,4 | 16 | 23 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108020 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 23,4 | 16 | 28 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108025 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 23,4 | 16 | 33 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108030 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 23,4 | 16 | 38 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108035 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 23,4 | 16 | 43 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108040 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 23,4 | 16 | 48 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108050 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 23,4 | 16 | 58 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108060 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 23,4 | 16 | 68 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108070 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 23,4 | 16 | 78 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02108080 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 23,4 | 16 | 88 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510015 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 25,7 | 17,8 | 24 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510020 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 25,7 | 17,8 | 29 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510025 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 25,7 | 17,8 | 34 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510030 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 25,7 | 17,8 | 39 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510035 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 25,7 | 17,8 | 44 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510040 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 25,7 | 17,8 | 49 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510050 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 25,7 | 17,8 | 59 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510060 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 25,7 | 17,8 | 69 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510070 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 25,7 | 17,8 | 79 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510080 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 25,7 | 17,8 | 89 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510090 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 25,7 | 17,8 | 99 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.02510100 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 25,7 | 17,8 | 109 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512020 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 32,3 | 21,6 | 30 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512025 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 32,3 | 21,6 | 35 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512030 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 32,3 | 21,6 | 40 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512035 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 32,3 | 21,6 | 45 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512040 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 32,3 | 21,6 | 50 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512050 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 32,3 | 21,6 | 60 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512060 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 32,3 | 21,6 | 70 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512070 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 32,3 | 21,6 | 80 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512080 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 32,3 | 21,6 | 90 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512090 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 32,3 | 21,6 | 100 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0641.03512100 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 32,3 | 21,6 | 110 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|