제품 그룹
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
K0792

볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0792 볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함 205 kB

도면

볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상BDD1D2D3D4LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0792.102605010검회색 RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9515 요청 시
K0792.102605015검회색 RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9515 요청 시
K0792.102605020검회색 RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9515 요청 시
K0792.102605025검회색 RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9515 요청 시
K0792.102605030검회색 RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9515 요청 시
K0792.102606010검회색 RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8622 요청 시
K0792.102606015검회색 RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8622 요청 시
K0792.102606020검회색 RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8622 요청 시
K0792.102606025검회색 RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8622 요청 시
K0792.102606030검회색 RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8622 요청 시
K0792.102606035검회색 RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8622 요청 시
K0792.102606040검회색 RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8622 요청 시
K0792.102606045검회색 RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8622 요청 시
K0792.102606050검회색 RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8622 요청 시
K0792.103508020검회색 RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8838 요청 시
K0792.103508025검회색 RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8838 요청 시
K0792.103508030검회색 RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8838 요청 시
K0792.103508035검회색 RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8838 요청 시
K0792.103508040검회색 RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8838 요청 시
K0792.103508045검회색 RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8838 요청 시
K0792.103508050검회색 RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8838 요청 시
K0792.103510020검회색 RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,91060 요청 시
K0792.103510025검회색 RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,91060 요청 시
K0792.103510030검회색 RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,91060 요청 시
K0792.103510035검회색 RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,91060 요청 시
K0792.103510040검회색 RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,91060 요청 시
K0792.103510045검회색 RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,91060 요청 시
K0792.103510050검회색 RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,91060 요청 시
K0792.103510060검회색 RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,91060 요청 시
K0792.104712025검회색 RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,91286 요청 시
K0792.104712030검회색 RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,91286 요청 시
K0792.104712035검회색 RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,91286 요청 시
K0792.104712040검회색 RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,91286 요청 시
K0792.104712045검회색 RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,91286 요청 시
K0792.104712050검회색 RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,91286 요청 시
K0792.104712060검회색 RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,91286 요청 시
K0792.104712070검회색 RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,91286 요청 시
K0792.104712080검회색 RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,91286 요청 시
K0792.104716030검회색 RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116153 요청 시
K0792.104716035검회색 RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116153 요청 시
K0792.104716040검회색 RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116153 요청 시
K0792.104716045검회색 RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116153 요청 시
K0792.104716050검회색 RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116153 요청 시
K0792.104716060검회색 RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116153 요청 시
K0792.104716070검회색 RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116153 요청 시
K0792.104716080검회색 RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116153 요청 시
K0792.10842605010신호등 빨강 RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 요청 시
K0792.10842605015신호등 빨강 RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 요청 시
K0792.10842605020신호등 빨강 RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 요청 시
K0792.10842605025신호등 빨강 RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 요청 시
K0792.10842605030신호등 빨강 RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 요청 시
K0792.10842606010신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 요청 시
K0792.10842606015신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 요청 시
K0792.10842606020신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 요청 시
K0792.10842606025신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 요청 시
K0792.10842606030신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 요청 시
K0792.10842606035신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 요청 시
K0792.10842606040신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 요청 시
K0792.10842606045신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 요청 시
K0792.10842606050신호등 빨강 RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 요청 시
K0792.10843508020신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 요청 시
K0792.10843508025신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 요청 시
K0792.10843508030신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 요청 시
K0792.10843508035신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 요청 시
K0792.10843508040신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 요청 시
K0792.10843508045신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 요청 시
K0792.10843508050신호등 빨강 RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 요청 시
K0792.10843510020신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 요청 시
K0792.10843510025신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 요청 시
K0792.10843510030신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 요청 시
K0792.10843510035신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 요청 시
K0792.10843510040신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 요청 시
K0792.10843510045신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 요청 시
K0792.10843510050신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 요청 시
K0792.10843510060신호등 빨강 RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 요청 시
K0792.10844712025신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 요청 시
K0792.10844712030신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 요청 시
K0792.10844712035신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 요청 시
K0792.10844712040신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 요청 시
K0792.10844712045신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 요청 시
K0792.10844712050신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 요청 시
K0792.10844712060신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 요청 시
K0792.10844712070신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 요청 시
K0792.10844712080신호등 빨강 RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 요청 시
K0792.10844716030신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 요청 시
K0792.10844716035신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 요청 시
K0792.10844716040신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 요청 시
K0792.10844716045신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 요청 시
K0792.10844716050신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 요청 시
K0792.10844716060신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 요청 시
K0792.10844716070신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 요청 시
K0792.10844716080신호등 빨강 RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059