제품 그룹

볼 잠금 핀용 온라인 컨피규레이터

뒤로

선택 가이드

볼 잠금 볼트

설정 프로그램을 사용하여 차례대로 개인 선택을 설정하십시오. 모든 설정 단계는 구체적인 이미지로 표시됩니다. 정확하게 구성대로 해당 결과를 주문할 수 있습니다.
제품 개요(선택에 의한 결과 목록)
<< | < | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | > | >>
주문 번호 품목 명칭

가격  
K0363.4716070 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=70, L1=13, L5=83, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3805030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710020 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=20, L1=9, L5=29, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710035 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712035 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806020 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808045 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=45, L1=8, L5=53, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=30, L1=13, L5=43, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13808050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=8, L=50, L1=7,8, L5=57,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712080 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712070 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3805015 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13805025 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=25, L1=5,9, L5=30,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808020 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=20, L1=8, L5=28, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=40, L1=13, L5=53, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712060 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13805015 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=15, L1=5,9, L5=20,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3805020 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=20, L1=6, L5=26, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13805020 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=20, L1=5,9, L5=25,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806025 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=25, L1=7, L5=32, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3805010 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=10, L1=6, L5=16, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13805030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=5, L=30, L1=5,9, L5=35,9, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716035 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=35, L1=13, L5=48, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716045 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=45, L1=13, L5=58, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712025 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3805025 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=5, L=25, L1=6, L5=31, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716060 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=60, L1=13, L5=73, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808035 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=35, L1=8, L5=43, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710025 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712045 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=45, L1=10, L5=55, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4712050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=30, L1=9, L5=39, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710045 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=45, L1=9, L5=54, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13806030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=6, L=30, L1=6,8, L5=36,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=40, L1=8, L5=48, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13808040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=8, L=40, L1=7,8, L5=47,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806010 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13806050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=6, L=50, L1=6,8, L5=56,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806015 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806035 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13806040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=6, L=40, L1=6,8, L5=46,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3808025 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=8, L=25, L1=8, L5=33, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.13808030 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:B 플라스틱 와셔, D1=8, L=30, L1=7,8, L5=37,8, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716080 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=80, L1=13, L5=93, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.3806045 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=6, L=45, L1=7, L5=52, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4710040 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0363.4716050 볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, 타입:A 금속 와셔, D1=16, L=50, L1=13, L5=63, 스테인레스 스틸 자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검정, 덮개:빨강 RAL3020 요청 시
K0642.14408015 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=15, L1=8, L5=23, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110035 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406040 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.16816050 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=50, L1=14, L5=64, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110015 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=15, L1=9, L5=24, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712035 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14408030 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110025 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14405030 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110080 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=80, L1=9, L5=89, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712025 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110040 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.16816025 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=25, L1=14, L5=39, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.16816070 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=70, L1=14, L5=84, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110050 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712080 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110100 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=100, L1=9, L5=109, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14408050 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14405060 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=60, L1=6, L5=66, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.16816030 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=30, L1=14, L5=44, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14405050 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=50, L1=6, L5=56, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14408060 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=60, L1=8, L5=68, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406020 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.16816040 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=16, L=40, L1=14, L5=54, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406060 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=60, L1=7, L5=67, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712040 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712090 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=90, L1=10, L5=100, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712030 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110070 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=70, L1=9, L5=79, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712050 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712060 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712100 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=100, L1=10, L5=110, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14405015 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406015 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110090 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=90, L1=9, L5=99, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14408080 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=8, L=80, L1=8, L5=88, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406080 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=80, L1=7, L5=87, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406035 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15712070 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14405040 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=40, L1=6, L5=46, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406010 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406050 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14405035 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=5, L=35, L1=6, L5=41, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.15110060 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=10, L=60, L1=9, L5=69, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
K0642.14406030 볼 잠금 핀 L-그립 포함, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, 스테인레스 스틸, 구성 요소:알루미늄 요청 시
<< | < | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | > | >>
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059