Grupos de mercancía
Palés de cambio de fundición gris con perforaciones de retícula
K0801

Palés de cambio de fundición gris con perforaciones de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Palés de cambio con perforaciones de retícula junto con la escuadra de sujeción de doble cara. En la escuadra de sujeción se pueden colocar y fijar los palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M16
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0801 Palés de cambio de fundición gris con perforaciones de retícula 226 kB
 Indicación técnica para perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12, M16 57,6 kB

Planos

Palés de cambio de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

HDD1H2H3L2N1=Número
perforaciones
de retícula
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
Número de
perforaciones
de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0801.21240404004012M1237037035058775 A petición
K0801.21250505004012M1247047045094997 A petición
K0801.21263636304012M1258560058013811117 A petición
K0801.21280808005012M1277077075025015157 A petición
K0801.21640404004016M1637037035058775 A petición
K0801.21650505004016M1647047045090997 A petición
K0801.21663636304016M1658560058013811117 A petición
K0801.21680808005016M1677077075024615157 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33