Grupos de mercancía
Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena
K1780

Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Superficie de rodadura de Extrathane.
Indicación:Estas ruedas son elásticas, resistentes a la abrasión, cuidadosas con la superficie del suelo, silenciosas y de escasa resistencia a la rodadura.
Ruedas adecuadas para K1767.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1780 Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena 311 kB

Planos

Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1780.10040rodamiento de bolas100154045250 A petición
K1780.12540rodamiento de bolas125154045350 A petición
K1780.16050rodamiento de bolas160205060550 A petición
K1780.18050rodamiento de bolas180205060600 A petición
K1780.20050rodamiento de bolas200205060800 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33