Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable
K1698

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:

Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C (con ranura de enclavamiento).

El perno de bloqueo es apto para el área alimentaria. Está provisto de un collar cónico para que el punto de atornillado se pueda sellar con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de forma segura e higiénica. Las superficies tienen una profundidad de rugosidad de Ra < 0,8 µm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.

Material:

Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Juntas de 75 EPDM 295 (negro) o 75 Fluoroprene® XP (azul).

Versión:Clavija de bloqueo endurecida o sin endurecimiento, acabado natural.Rango de temperatura:

75 EPDM 295: -40 °C hasta 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C hasta 200 °C.

Ventajas:Diseño conforme con la higiene.
Acero inoxidable 1.4404.
Apto para limpieza CIP /SIP.
Resistente a agentes polares y no polares, así como sustancias aromáticas.
Accesorios:

Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.

Volumen de suministro

Pernos de bloqueo incluyendo arandela de junta y apoyo Hygienic Usit®.

Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1698 Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable 237 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 325 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
Color
del componente
DD1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1698.0110601Aacero inoxidableendurecidonegro6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0110611Aacero inoxidableendurecidonegro6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0120801Aacero inoxidableendurecidonegro8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.0120811Aacero inoxidableendurecidonegro8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.0110602Aacero inoxidableendurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0110612Aacero inoxidableendurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0120802Aacero inoxidableendurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.0120812Aacero inoxidableendurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1110601Aacero inoxidableno endurecidonegro6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1110611Aacero inoxidableno endurecidonegro6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1120801Aacero inoxidableno endurecidonegro8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1120811Aacero inoxidableno endurecidonegro8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1110602Aacero inoxidableno endurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1110612Aacero inoxidableno endurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1120802Aacero inoxidableno endurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1120812Aacero inoxidableno endurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
Color
del componente
DD1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1698.0310601Cacero inoxidableendurecidonegro6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0310611Cacero inoxidableendurecidonegro6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0320801Cacero inoxidableendurecidonegro8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.0320811Cacero inoxidableendurecidonegro8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.0310602Cacero inoxidableendurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0310612Cacero inoxidableendurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.0320802Cacero inoxidableendurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.0320812Cacero inoxidableendurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1310601Cacero inoxidableno endurecidonegro6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1310611Cacero inoxidableno endurecidonegro6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1320801Cacero inoxidableno endurecidonegro8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1320811Cacero inoxidableno endurecidonegro8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1310602Cacero inoxidableno endurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1310612Cacero inoxidableno endurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 A petición
K1698.1320802Cacero inoxidableno endurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 A petición
K1698.1320812Cacero inoxidableno endurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33