Grupos de mercancía
Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado
K0367_A

Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.
Versión:Cable de retención con camisa de plástico.Indicación:Con el cable de retención y el ojo de llave K0367, los pernos de bloqueo de bola K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, así como los pernos enchufables K0365, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0367_A Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado 106 kB

Planos

Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaLD=diámetro de la cuerdaD1CADAcc.PrecioPedir
K0367.0150A1501,611,5 A petición
K0367.0200A2001,611,5 A petición
K0367.0300A3001,611,5 A petición
K0367.0500A5001,611,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33