Grupos de mercancía
Conectores de esquina para soportes de placa de vidrio
K2193

Conectores de esquina para soportes de placa de vidrio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soportes de fundición inyectada de cinc.
Tornillos de acero.
Versión:Soporte con recubrimiento de polvo de color aluminio.
Tornillos cincados.
Indicación:Para la unión en ángulo de dos placas de vidrio y otros elementos de superficie mediante dos soportes de placa de vidrio.Volumen de suministro1 conector de esquina
2 tornillos M5x12
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2193_Datasheet_32314_Conectores_de_esquina_para_soportes_de_placa_de_vidrio--es 203 kB

Planos

Conectores de esquina para soportes de placa de vidrio

Selección/filtro de artículos

Referencia

CADAcc.PrecioPedir
K2193.1 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33