Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Indicación:A fin de limitar el desgaste del tornillo de ajuste, se recomienda utilizar pasta para tornillos.
El tensor de fuerza se puede montar aún más elevado aún con el elemento de elevación. Para los tensores de fuerza con 44 kN y 60 kN no hay ningún elemento de elevación.

El volumen de suministro incluye: elemento de sujeción, elemento portante y tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de sujeción de clase de resistencia 12.9.
Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 22–60 kN.
- Poca altura de montaje.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 12–28 mm y en sistemas de retícula de M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pieza de presión disponible en acabado natural y acanalada.
Accesorios:Elevación K1206.
Piezas de presión de acero inoxidable K1215.
Piezas de presión de plástico K2226.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K1205_Datasheet_32660_Tensor_de_fuerza--es 280 kB

Planos

Tensor de fuerza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1H2A
mín.
A
máx.
BB1Ancho
de
ranura
D

D1D2D3HH1LL1L2L3SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1205.112135versión larga6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 A petición
K1205.116135versión larga6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 A petición
K1205.116155versión larga5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 A petición
K1205.120175versión larga7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 A petición
K1205.210065versión corta5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 A petición
K1205.212065versión corta5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 A petición
K1205.212095versión corta6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 A petición
K1205.216110versión corta6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 A petición
K1205.118176versión larga7-8836165752520M1821M24M10521251762036146,51244180160 A petición
K1205.124203versión larga8-10263180903028M2424,5M24M10571432032345164,51260300280 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33