Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado en azul.Indicación:Las placas pueden utilizarse en combinación con un rodamiento giratorio y dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta. Las placas se fijan con ayuda de los pernos de sujeción con arandela a mesas de trama perforada. En combinación con módulos de sujeción excéntricos, también se pueden fijar a mesas de máquinas con ranuras.Ventajas:Posicionamiento y deslizamiento flexibles.
Ajuste continuo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1508 Placa de acero abierta 279 kB

Planos

Placa de acero abierta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1D

LL1SCADAcc.PrecioPedir
K1508.0180X404010,4M61801605 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33