Grupos de mercancía
Cilindro de altura de acero para ganchos cierres acodados
K0018

Cilindro de altura de acero para ganchos cierres acodados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los alojamientos del gancho de sujeción y los ganchos de sujeción se pueden elevar con eclisas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0018 Cilindro de altura de acero para ganchos cierres acodados 174 kB

Planos

Cilindro de altura de acero para ganchos cierres acodados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D3L

L1L2SWPar de apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0018.08032M8M8243251202229,4 A petición
K0018.08040M8M8244059202229,4 A petición
K0018.08050M8M8245069202229,4 A petición
K0018.08065M8M8246584202229,4 A petición
K0018.12050M12M12405080353649 A petición
K0018.12065M12M12406595353649 A petición
K0018.12080M12M124080110353649 A petición
K0018.12100M12M1240100130353649 A petición
K0018.12125M12M1240125155353649 A petición
K0018.12160M12M1240160190353649 A petición
K0018.12200M12M1240200230353649 A petición
K0018.16050M16M16505080354678,4 A petición
K0018.16065M16M16506595354678,4 A petición
K0018.16080M16M165080110354678,4 A petición
K0018.16100M16M1650100130354678,4 A petición
K0018.16125M16M1650125155354678,4 A petición
K0018.16160M16M1660160190355578,4 A petición
K0018.16200M16M1660200230355578,4 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33