- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Gracias a su diseño plano, estas mordazas dentadas manuales son adecuadas para el procesamiento de la mayoría de las piezas de trabajo de dimensiones corrientes. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.
Las fuerzas de sujeción F y F1 se alcanzan con un diseño y aprovechamiento óptimos del par de apriete máx. de los tornillos de fijación.
El suministro se realiza en pares.Volumen de suministro- 2x mordazas dentadas. - 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x tuercas para ranuras en T DIN 508. - 2x destornilladores hexagonales ISO 2936.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | Par de apriete Nm | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1229.122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | | K1229.282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 unidad = 1 par |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|