Grupos de mercancía
Tornillos tensores con anillo de sujeción para pernos de sujeción flexibles, forma A
K2069_A

Tornillos tensores con anillo de sujeción para pernos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero.
Anillo de sujeción de latón.
Versión:Tornillo negro bruñido.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Indicación:El tornillo tensor con anillo de sujeción se atornilla por arriba en el perno de sujeción. Sujeta la pieza de forma fuerte y segura. Un anillo de sujeción de latón, blando y recambiable, impide los daños o las rayaduras en la pieza de trabajo.

Forma A: Tornillo estándar con contorno de interferencia minimizado porque el tornillo tiene una cabeza muy plana.

Forma B: Tornillo con apoyo también para grandes series. El anillo de sujeción aplanado permite una extracción rápida de la pieza de trabajo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2069_A Tornillos tensores con anillo de sujeción para pernos de sujeción flexibles, forma A 178 kB

Planos

Tornillos tensores con anillo de sujeción para pernos de sujeción flexibles, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
K2069.1AEstándar A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33