Grupos de mercancía
Bridas de centrado circular
K1166

Bridas de centrado circular

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.Indicación:La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Se pueden solicitar bridas de centrado y sujeción con tornillos de cabeza cilíndrica o con tornillos avellanados.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con tornillo avellanado
Forma B: con tornillo de cabeza cilíndrica

La medida H se refiere a la altura con ≥D.
La medida L se refiere a la longitud con ≤D.

1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1166 Bridas de centrado circular 323 kB
 Indicación técnica - bridas de centrado, circulares 54,6 kB

Planos (vista completa)

Bridas de centrado circular
Bridas de centrado circular

Bridas de centrado circulares con tornillo avellanado, forma A

Más información

Planos

Bridas de centrado circulares con tornillo avellanado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD=RoscaD
mín.
D
máx.
HH1LSWFuerza de
sujeción
máx. kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1166.10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 A petición
K1166.11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 A petición
K1166.11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 A petición
K1166.11608AM8X25162211,51,616,25418 A petición

Bridas de centrado circulares con tornillo cilíndrico, forma B

Más información

Planos

Bridas de centrado circulares con tornillo cilíndrico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD=RoscaD
mín.
D
máx.
HH1LSWFuerza de
sujeción
máx. kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 A petición
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 A petición
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 A petición
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33