Grupos de mercancía
Tornillos de altura ajustable con contratuerca
K0693

Tornillos de altura ajustable con contratuerca

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios:K0787 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0693 Tornillos de altura ajustable con contratuerca 194 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0693.01004acero para temple y revenido4,5M4M15x125334310424036 A petición
K0693.01005acero para temple y revenido5,5M5M15x125334310424033,4 A petición
K0693.01006acero para temple y revenido6,6M6M15x125334310424030,7 A petición
K0693.01406acero para temple y revenido6,6M6M20x132415514426555,7 A petición
K0693.01408acero para temple y revenido9M8M20x132415514426548 A petición
K0693.01410acero para temple y revenido11M10M20x132415514426537,9 A petición
K0693.01810acero para temple y revenido11M10M30x1,5454967185212092,9 A petición
K0693.01812acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454967185212080,4 A petición
K0693.01816acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454967185212045,5 A petición
K0693.02316acero para temple y revenido17,5M16M40x1,55863862362,5210136 A petición
K0693.02320acero para temple y revenido22M20M40x1,55863862362,521090 A petición
K0693.02324acero para temple y revenido26M24M40x1,55863862362,521037 A petición
K0693.02920acero para temple y revenido22M20M50x1,570771062962,5330210 A petición
K0693.02924acero para temple y revenido26M24M50x1,570771062962,5330157 A petición
K0693.02930acero para temple y revenido33M30M50x1,570771062962,533053 A petición
K0693.010041acero inoxidable4,5M4M15x1253343104227,124,14 A petición
K0693.010051acero inoxidable5,5M5M15x1253343104227,122,24 A petición
K0693.010061acero inoxidable6,6M6M15x1253343104227,120,26 A petición
K0693.014061acero inoxidable6,6M6M20x1324155144243,436,56 A petición
K0693.014081acero inoxidable9M8M20x1324155144243,430,86 A petición
K0693.014101acero inoxidable11M10M20x1324155144243,423,41 A petición
K0693.018101acero inoxidable11M10M30x1,545496718528464,01 A petición
K0693.018121acero inoxidable13,5M12M30x1,545496718528454,82 A petición
K0693.018161acero inoxidable17,5M16M30x1,545496718528428,9 A petición
K0693.023161acero inoxidable17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 A petición
K0693.023201acero inoxidable22M20M40x1,55863862362,514859,08 A petición
K0693.023241acero inoxidable26M24M40x1,55863862362,514820,3 A petición
K0693.029201acero inoxidable22M20M50x1,570771062962,5225136,08 A petición
K0693.029241acero inoxidable26M24M50x1,570771062962,522597,3 A petición
K0693.029301acero inoxidable33M30M50x1,570771062962,522520,6 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33